FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP1G-ZX-55.
Questa immagine riguarda SFP1G-ZX-55.
Questa immagine riguarda SFP1G-ZX-55.
Questa immagine riguarda SFP1G-ZX-55.
Questa immagine riguarda SFP1G-ZX-55.
Questa immagine riguarda SFP1G-ZX-55.
Questa immagine riguarda SFP1G-ZX-55.
Questa immagine riguarda SFP1G-ZX-55.
Questa immagine riguarda SFP1G-ZX-55.
Questa immagine riguarda SFP1G-ZX-55.
Questa immagine riguarda SFP1G-ZX-55.
Questa immagine riguarda SFP1G-ZX-55.
Questa immagine riguarda SFP1G-ZX-55.
Questa immagine riguarda SFP1G-ZX-55.

HW S-SFP-GE-LH80-SM1550 Compatibile 1000BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver

#15479
#15479

Semtech ≤1W Duplex LC SMF

32,94 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP1G-ZX-55
225 Venduti
245 Recensioni
0 Domanda
107 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
72 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

HW S-SFP-GE-LH80-SM1550 Compatibile 1000BASE-ZX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)

HW S-SFP-GE-LH80-SM1550 Compatibile SFP transceiver supporta fino a 80km lunghezze di collegamento su LC duplex SMF fibra. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di HW switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da basso consumo energetico, il swappabile a caldo 1G SFP transceiver è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), reti LAN & SAN aziendali, reti LAN & SAN dei Centri Dati e altri collegamenti ottici.

Specifiche
HW Compatibile
S-SFP-GE-LH80-SM1550
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB 1550nm
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8472 MSA Conforme, IEEE 802.3ah-2004
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato in trasmissioni a breve distanza, si prega di abbinare l'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 15km
≤ 35km
≤ 55km
Attenuatore

Programma di Test di Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Programma di Test di Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, i SFP transceiver forniscono una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Diagramma ad Occhio
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.7
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    194
    38
    13
    0
    0

    J***r

    United States

    July 15, 2022
    5.0
    The module works very well with no issues. The FS team was outstanding in helping me choose the right modules for our particular application. I told them my scenario and what I needed to achieve and they guided me to these modules which are both reliable and economical.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    J***r

    United States

    July 15, 2022
    5.0
    The module works very well with no issues. The FS team was outstanding in helping me choose the right modules for our particular application. I told them my scenario and what I needed to achieve and they guided me to these modules which are both reliable and economical.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    J***r

    United States

    July 15, 2022
    5.0
    The module works very well with no issues. The FS team was outstanding in helping me choose the right modules for our particular application. I told them my scenario and what I needed to achieve and they guided me to these modules which are both reliable and economical.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente