HW XFP-STM64-LXSM1310 Compatibile XFP transceiver fornisce fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore LC. L'XFP multirate supporta applicazioni Ethernet 10GBASE-LR e 10GBASE-LW e applicazioni POS OC-192/STM-64 a corto raggio (SR-1). Questo transceiver è conforme alle attuali specifiche XFP Multi-Source Agreement (MSA), 10-Gigabit Ethernet 10GBASE-LR/LW per IEEE 802.3ae e 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L. Supporto del Monitoraggio Ottico Digitale (DOM) che consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per applicazioni di trasporto di data center, armadi di cablaggio aziendali e fornitore di servizi.
Clicca per aprire la vista espansa
HW XFP-STM64-LXSM1310 Compatibile 10GBASE-LR XFP 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
HW XFP-STM64-LXSM1310 Compatibile 10GBASE-LR XFP Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Grazie al design del pacchetto TO-can, il transceiver ha grandi prestazioni in termini di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, ideali per le applicazioni di telecomunicazioni e data center.
Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per funzionare con marche diverse, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex SC | Duplex SC |
Distanza di Cavo (Max.) | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Chip | Semtech | Semtech | Semtech |
Consumo di Energia | ≤1.5W | ≤4W | ≤1.5W |
Protocolli | XFP MSA, IEEE 802.3ae | X2 MSA, IEEE 802.3ae | XPK MSA, IEEE 802.3ae |
Applicazione | 10GBASE-LR/LW Ethernet, SONET OC-192/SDH STM-64 | SONET/SDH e Ethernet | 10G Ethernet e Data Center |
A***s
United States
C***r
United States
N***e
United States