Arista Networks AOC-Q-Q-100G-20M Compatibile QSFP28 Active Optical Cavos sono gruppi di fibre con connettori QSFP28 progettati per connessioni dirette su Fibra Multimodale (MMF). Questi AOC sono conformi agli standard QSFP28 MSA e RoHS-6 collegabili a caldo, garantendo la compatibilità e il rispetto delle normative ambientali. Offrendo un'alternativa economica ai transceiver ottici discreti e ai cavi patch, questi AOC sono ideali per stabilire connessioni a 100Gbps all'interno dei rack e dei rack adiacenti. I cavi ottici attivi rappresentano un'alternativa leggera e sottile ai cavi in rame, semplificando la gestione dei cavi.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-AO20 a QSFP-100G-AO20, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![20m (66ft) Arista Networks AOC-Q-Q-100G-20M Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240628112615c5qa0i.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![20m (66ft) Arista Networks AOC-Q-Q-100G-20M Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-100G-AO20.](https://resource.fs.com/images/20240627192532ldlka2.jpg)
![20m (66ft) Arista Networks AOC-Q-Q-100G-20M Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628112615c5qa0i.jpg)
![20m (66ft) Arista Networks AOC-Q-Q-100G-20M Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406281126105a38kh.jpg)
![20m (66ft) Arista Networks AOC-Q-Q-100G-20M Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406281126024fse1z.jpg)
![20m (66ft) Arista Networks AOC-Q-Q-100G-20M Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406281125577kzabw.jpg)
![20m (66ft) Arista Networks AOC-Q-Q-100G-20M Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406281126060ib1w2.jpg)
![20m (66ft) Arista Networks AOC-Q-Q-100G-20M Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231124150940vwwxf5.jpg)
20m (66ft) Arista Networks AOC-Q-Q-100G-20M Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo
Hot #65882
Hot #65882
240,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-AO20
650 Venduti
43 Recensioni
5 Domande
Lunghezza:
2 In Magazzino DE, Riceverai entro il 9 lug., 2024
3 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 19 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Networks AOC-Q-Q-100G-20M Compatibile 100G QSFP28 AOC (20 metri, QSFP28 a QSFP28)
Specifiche
Arista Networks Compatible
AOC-Q-Q-100G-20M
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP28 a QSFP28
Tasso Massimo di Dati
100Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
7.5mm
Lunghezza del Cavo
20m (65.62ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Tipo di Cavo
Cavo Ottico
Tipo di Ricevitore
PIN
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Lunghezza d'Onda
850nm
CDR
Supporto
MTBF
≈50 Milioni di Ore
Consumo di Energia
<3.5W
Alimentazione
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
100G Ethernet, InfiniBand 4xFDR/EDR
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Cavo Ottico Attivo di Alta Qualità
AOC ha le caratteristiche di basso consumo energetico, basso costo e forte dissipazione del calore. È più leggero e più flessibile per una facile installazione. Non c'è perdita di inserzione e perdita di ritorno di AOC, garantire ulteriormente la sua affidabilità.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
35
8
0
0
0
I***k
Czech Republic
April 15, 2024
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***k
Canada
February 13, 2024
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0I***a
Singapore
December 10, 2023
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente