FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.
Questa immagine riguarda SFP-10GZR-55.

Alcatel-Lucent SFP-10G-ZR Compatibile SFP+ 10GBASE-ZR 1550nm 80km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico

#65324
#65324

Semtech Hisense TDM≤1.8W Duplex LC SMF

315,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GZR-55
214 Venduti
270 Recensioni
7 Domande
104 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
152 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
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
Alcatel-Lucent SFP-10G-ZR Compatibile 10GBASE-ZR SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)

Specifiche
Alcatel-Lucent Compatible
SFP-10G-ZR
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Velocità Massima di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Max Cable Distanza
80km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
EML 1550nm
Media
SMF
DOM Support
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -23dBm
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Compatibile, CPRI, eCPRI
Nota: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per la trasmissione a breve distanza,abbinarlo all'Attenuatoree appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Attenuatore

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Tasso di Dati (Massimo)
11.3Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
850nm
1310nm
850nm
Distanza Massima di Cavo
80km
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
Tipo di Cavo
SMF
MMF
MMF/SMF
Cat6A/Cat7 o meglio
Cat6A/Cat7 o meglio
MMF
Potenza TX
0~5dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-23dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-11.1dBm
Consumo d'Energia
<1.5W
≤0.6W (Tipico)
<1W
<1W
<2.5W
≤0.6W (Tipico)
Temperatura di Funzionamento
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    237
    23
    10
    0
    0

    C***T

    United States

    March 17, 2022
    5.0
    The generic SFP+ works great with Intel NICs and this was just what we needed for a 45km span. Best of all, the helpful staff at FS got it to me via next day shipping. Fantastic!
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    G***o

    Italy

    January 12, 2021
    5.0
    Consegna rispettata, Prodotto montato funzionate, Servizio pre vendita e post vendita Perfetto!
    Delivery respected, Product assembled and working, Pre-sales and after-sales service Perfect!
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    C***e

    France

    August 09, 2020
    5.0
    Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
    Acquisto verificato
    Utile 16
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente