![CFP2 Juniper Networks CFP2-100GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE- LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/65226.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![CFP2 Juniper Networks CFP2-100GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE- LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65226.main.jpg)
![CFP2 Juniper Networks CFP2-100GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE- LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65226.B.jpg)
![CFP2 Juniper Networks CFP2-100GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE- LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65226.C.jpg)
![CFP2 Juniper Networks CFP2-100GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE- LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65226.D.jpg)
![CFP2 Juniper Networks CFP2-100GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE- LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65226.E.jpg)
![CFP2 Juniper Networks CFP2-100GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE- LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65226.F.jpg)
![CFP2 Juniper Networks CFP2-100GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE- LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CFP2-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/65226.G.jpg)
CFP2 Juniper Networks CFP2-100GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE- LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#50143
#50143
3.412,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: CFP2-LR4-100G
66 Venduti
67 Recensioni
7 Domande
Transceiver Models:
2 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Juniper Networks CFP2-100GBASE-LR4 Compatibile 100GBASE- LR4 CFP2 Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Juniper Networks Compatibile
CFP2-100GBASE-LR4
Nome del Fornitore
FS.COM
Fattore di Forma
CFP2
Tasso Massimo di Dati
112Gbps
Lunghezza d'Onda
1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Interfaccia
LC duplex
Componenti Ottici
4x DFB
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Protocolli
MSA Conforme
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Quality Control System Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Tipo di Cavo (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Tempi di Consegna (1)Maximum Distance (1)Consumo di Energia (1)Product Test (1)Garanzia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
44
17
6
0
0
H***d
United States
April 30, 2017
They were very professional. They sent me the email notifications of shipping and tracking numbers quiclkly. And I got my transceivers packaged in a manner way. I will definitely buy from them again.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0W***n
United Kingdom
April 27, 2017
FS.COM now is my trusted and desired supplier to fiber jumpers and modules. I would highly recommed it because of the quality and the best pricing.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***.
United Kingdom
April 10, 2017
Service was great but I am not a fan of the 24 hours to contact thing. They should work on having support during hours in the US.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente