FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-3G55SR-40.
Questa immagine riguarda SFP-3G55SR-40.
Questa immagine riguarda SFP-3G55SR-40.
Questa immagine riguarda SFP-3G55SR-40.
Questa immagine riguarda SFP-3G55SR-40.
Questa immagine riguarda SFP-3G55SR-40.
Questa immagine riguarda SFP-3G55SR-40.
Questa immagine riguarda SFP-3G55SR-40.
Questa immagine riguarda SFP-3G55SR-40.
Questa immagine riguarda SFP-3G55SR-40.
Questa immagine riguarda SFP-3G55SR-40.
Questa immagine riguarda SFP-3G55SR-40.
Questa immagine riguarda SFP-3G55SR-40.
Questa immagine riguarda SFP-3G55SR-40.

3Gb/s MSA 1550nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Ricetrasmettitore con Schemi Patologici Video a Ricevitore Singolo per SD/HD/3G-SDI

#64593
#64593

≤0.5W 3G SDI Simplex LC SMF Video

79,30 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-3G55SR-40
10 Venduti
0 Recensione
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni

3Gb/s MSA Ricetrasmettitore Ottico SFP con Schemi Patologici Video a Ricevitore Singolo(SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)

Specifiche
Numero Parte
SFP-3G55SR-40
Fattore Forma
Singolo Ricevitore
Flusso Dati
270Mbps a 3Gbps
Lunghezza d'onda
1550nm
Distanza Massima Cavo
40km
Connettore
LC
Componenti Ottici
PIN Laser
RX Potenza
>-3dBm
Supporta DOM
Supporta Schemi Patologici Video
Sensibilità del Ricevitore
<-18dBm
Temperatura
da 0 a 70°C (da 32 a 158°F)
Protocolli
SFP MSA
Applicazione
SD/HD/3G SDI

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Quality Control System Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Applicazione dei ricetrasmettitori video digitali

Convertitore elettrico-ottico e ottico-elettrico 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI.

Sistema di monitoraggio o videocamera HD.

Router video digitali ad alta densità & Switch.

Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente