![Cisco CWDM-SFP10G-1290-10 Compatibile 10G 1290nm CWDM SFP+ 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-10SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230222182840e35lib.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco CWDM-SFP10G-1290-10 Compatibile 10G 1290nm CWDM SFP+ 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-10SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222182840e35lib.jpg)
![Cisco CWDM-SFP10G-1290-10 Compatibile 10G 1290nm CWDM SFP+ 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-10SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302221828409v4679.jpg)
![Cisco CWDM-SFP10G-1290-10 Compatibile 10G 1290nm CWDM SFP+ 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-10SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023022218284024laup.jpg)
![Cisco CWDM-SFP10G-1290-10 Compatibile 10G 1290nm CWDM SFP+ 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-10SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302221828406xx8e9.jpg)
![Cisco CWDM-SFP10G-1290-10 Compatibile 10G 1290nm CWDM SFP+ 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-10SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222170423vc1w5n.jpg)
![Cisco CWDM-SFP10G-1290-10 Compatibile 10G 1290nm CWDM SFP+ 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-10SP.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230222182840kz6aai.jpg)
![Cisco CWDM-SFP10G-1290-10 Compatibile 10G 1290nm CWDM SFP+ 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-10SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64477.F.jpg)
Cisco CWDM-SFP10G-1290-10 Compatibile 10G 1290nm CWDM SFP+ 10km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione
Hot #64477
Hot #64477
145,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP10G-10SP
535 Venduti
5 Recensioni
7 Domande
Lunghezza d'onda:
2 In Magazzino DE, Riceverai entro il 15 lug., 2024
3 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 26 lug., 2024
10 in Transito, Riceverai entro il 6 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco CWDM-SFP10G-1290-10 Compatibile 10G CWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1290nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Cisco Compatibile
CWDM-SFP10G-1290-10
Nome del fornitore
FS.COM
Fattore di forma
SFP+
Tasso massimo di dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1290nm
Distanza massima del cavo
10km
Connettore
LC duplex
Componenti ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del ricevitore
<-14.4dBm
Intervallo di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650249080625ccd78352132.19924693.jpeg.webp)
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
5
0
0
0
0
S***d
United States
October 13, 2023
I am very impressed with the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service. I will definitely be a returning customer.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***y
United States
October 09, 2023
Thanks for reaching out, all the stuff we got from you all is great so far! We will keep FS in mind when purchasing in the future when new needs arise.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0U***a
United States
December 22, 2021
My device is a Cisco Nexus 93180YC-FX, and I purchased some 10G 1270nm CWDM modules. Because I was not sure if they would be compatible with my equipment, I asked for help testing before I purchased them, and my account manager gave me quick feedback on the test results. When I bought it back it was fully compatible with my equipment and worked great.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente