FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-100ZX-55.
Questa immagine riguarda SFP-100ZX-55.
Questa immagine riguarda SFP-100ZX-55.
Questa immagine riguarda SFP-100ZX-55.
Questa immagine riguarda SFP-100ZX-55.
Questa immagine riguarda SFP-100ZX-55.
Questa immagine riguarda SFP-100ZX-55.
Questa immagine riguarda SFP-100ZX-55.

Personalizzato 100BASE-ZX SFP 1550nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

#64230
#64230
39,04 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-100ZX-55
142 Venduti
13 Recensioni
5 Domande
Marchi compatibili:
Aruba
Numero del dispositivo:
Temperatura di funzionamento:
0 a 70°C (32 a 158°F)
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni

100BASE-ZX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm, 80km, LC)

Specifiche
Numero parte
SFP-100ZX-55
Nome fornitore
FS
Fattore forma
SFP
Velocità dati massima
100Mbps
Lunghezza d'onda
1550nm
Distanza massima del cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti ottici
DFB 1550nm
Media
SMF
DOM Supporta
Potenza d'uscita TX
-5~0dBm
Sensibilità del ricevitore
< -34dBm
Fascia di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Fascia di temperatura estesa
-5 a 85°C (23 a 185°F)
Fascia di temperatura industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
Conforme a MSA

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test dell'ottica e vedi cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Fai del transceiver la tua scelta per soluzioni di rete ad alta affidabilità
1

Marche compatibili personalizzate

Ogni unità è compatibile con oltre 200 fornitori e completamente testato nel nostro centro di prova .
2

DOM personalizzato

DOM può aiutare l'operatore a identificare la posizione di un guasto di collegamento in fibra monitorando alcuni parametri dei transceiver ottici in tempo reale.
Prodotti personalizzati su misura per le vostre esigenze
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Matching Cavi (2)Retrocompatibilità (1)FS Box (1)Lunghezza d'Onda (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.4
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
6
6
1
0
0

J***e

United Kingdom

February 09, 2017
5.0
The information provided on the website was excellent. I was able to make a very informed decision on which SFP module would best suit my needs. The prices were highly competitive as well. My customer experience was great. Looking forward to fast shipping and receiving the product.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 1

P***i

United States

February 06, 2017
5.0
This website makes the whole buying process very easy. There is a lot of helpful information to help you filter through everything to find exactly what you need.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 1

D***o

United States

January 25, 2017
5.0
Super easy to use, very painless check out. Great selection. Highly recommended.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente