![Personalizzato 100BASE-LX SFP 1310nm 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202303171520524ph6qc.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato 100BASE-LX SFP 1310nm 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171520524ph6qc.jpg)
![Personalizzato 100BASE-LX SFP 1310nm 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152105g2hjcp.jpg)
![Personalizzato 100BASE-LX SFP 1310nm 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152052sb8gxi.jpg)
![Personalizzato 100BASE-LX SFP 1310nm 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152105l0goxh.jpg)
![Personalizzato 100BASE-LX SFP 1310nm 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171521056cdpkj.jpg)
Personalizzato 100BASE-LX SFP 1310nm 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
Hot #64228
Hot #64228
10,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-100LX-31
6.9K Venduti
5 Recensioni
5 Domande
Marchi compatibili:
Aruba
Numero del dispositivo:
616 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
251 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
110 in Transito, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
100BASE-LX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 20km, LC)
Specifiche
Numero di Parte
SFP-100LX-31
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
100Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
LC Duplex
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
SMF
DOM Supporto
Sì
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Intervallo di Temperatura Esteso
-5 a 85°C (23 a 185°F)
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
IEEE802.3ab, GR-468, Conforme a MSA
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Fai del Transceiver la Tua Scelta per Soluzioni di Rete ad Alta Affidabilità
1
Marche Compatibili Personalizzate
Ogni unità è compatibile con oltre 200 fornitori e completamente testato nel nostro centro di prova .
2
Temperatura di Esercizio Personalizzata
Temperatura commerciale, temperatura estesa e temperatura industriale sono disponibili per essere scelte in base all'ambiente.
Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Matching Cavi (2)Retrocompatibilità (1)FS Box (1)Lunghezza d'Onda (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
5
0
0
0
0
A***e
United States
April 09, 2017
This website is very good. It offers great prices and super fast shipping. I am very happy to shop at this place!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0O***y
United States
February 08, 2017
I have purchased several different SFPs and DAC cables from this company and have always had a good experience. Prices are good and I have never had any problem.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***n
United Kingdom
February 05, 2017
Always a great shopping experience and if you have any inquiry or question, their customer service will be more than happy to help you.The best place online to shop.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente