FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
01:24
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.
Questa immagine riguarda C6UTPSGSPVC.

1.5ft (0.5m) Cat6 28AWG Snagless Non Schermato (UTP) PVC CM Slim Cavo Patch di Rete Ethernet, Blu

Hot #63443
Hot #63443

Rame Nudo Puro PoE++ 550MHz

3,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6UTPSGSPVC
119.5K Venduti
8 Recensioni
17 Domande
1561 In Magazzino DE, Riceverai entro il 27 set., 2024
1687 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
2880 in Transito, Riceverai entro il 11 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cat6 Snagless Booted Non Schermato (UTP) Slim Cavo Patch di Rete Ethernet, 28AWG, 1/10G Base-T

Il cavo patch Cat6 slim è la soluzione perfetta per le applicazioni datacenter ad alta densità. Il suo design compatto da 28AWG semplifica l'installazione e la gestione. Le dimensioni ridotte dei cavi patch contribuiscono ad alleviare la congestione e a migliorare il flusso d'aria all'interno dei rack. L'involucro Snagless impedisce l'aggancio di cavi indesiderati durante l'installazione e fornisce un ulteriore scarico delle tensioni, facilitando l'accesso alle applicazioni ad alta densità. Tutti i cavi patch devono essere compatibili con entrambi gli schemi di fili T568B. Il diametro ridotto rende il cavo più sottile e flessibile, perfetto per connessioni incrociate, postazioni di lavoro o rack a densità elevata e spazio limitato.

Specifiche
Tipo di cavo
Cat6 Slim
Tipo di schermatura
Non Schermato (UTP)
Rivestimento del cavo
PVC CM (Rotondo)
Lunghezza
1.5ft (0.5m) (Compresi Spinotti)
Materiale conduttore
Rame privo di ossigeno
Tipo di conduttore
Stranded
Supporto del traffico dati
1000Base-T e massimo fino a 10GBase-T
Larghezza di Banda Standard
250MHz
Spessore (AWG)
28 (7/0.127mm)
Diametro esterno del cavo (mm)
3.8 ± 0.2
Distanza Massima di Trasmissione
100m
Coppie incrociate
4 Coppie
Schema dei cavi
T568B, Diretto
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura di funzionamento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura di installazione
-10 a +50°C (14 a 122°F)

Sistema di controllo della Qualità

Date un'occhiata al nostro programma di test per ottenere i nostri cavi patch Ethernet affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

FS Programma Assicurato per Cavi Ethernet Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
550MHz Stable Transmission
550MHz Maximum Frequency and 1000Base-T Ethernet speed allow more reliable data transmission.
Gold-plated Connectors
Stable Transmission
Pure Copper Conductors
Less Signal Loss
Stranded 4 Twisted Pairs
Anti-electromagnetic Interference
Triple Protection of Patch Cables

RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.

RJ45 Modular Plug

It is compatible with laptops, routers, TVs, TV boxes, switches, printers, etc.

PVC Jacket

PVC Jacket has good flame retardant performance.

Strain Relief Boot

The boot increases the friction for plugging and unplugging.

Save Cabinet Space and Facilitate Airflow Movement in Data Center
The slim cable diameter is smaller than regular cable, saving time and cost of expanding or replacing cable pathways.
Easy to Install
More space for your fingers during installs
Improve Airflow and Cooling
Slim patch cables reduce pathway congestion much
Application
Cluttered data centers and other places where space is tight
Fluke Networks-Cable Testing

100% Fluke Patch Cord Test confidence that each patch cord delivers specified performance.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (17)Pure Copper (2)Vantaggio (1)Application (1)Bandwidth (1)Camera Security System (1)Customization (1)Fluke Test Report (1)Function (1)Length Mark (1)Product Comparison (1)Router Modem Hisense TV (1)T568B (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    5.0
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    8
    0
    0
    0
    0

    C***n

    Canada

    September 28, 2023
    5.0
    The snagless design of the connectors is a thoughtful addition, ensuring easy and secure connections without worrying about damaging the cable or the ports on my devices. This feature is particularly helpful when I need to switch devices or relocate my setup frequently.
    Acquisto verificato
    Utile 7
    Commento 0

    F***a

    United States

    July 15, 2023
    5.0
    I was quite satisfied with the labeling, packaging, and quality of the cables. Everything arrived in perfect condition. The color is vibrant and fantastic! The smaller AWG really helps in a dense cabling environment. I love that the cables’ boots are translucent, too! The packaging for the blue cables was astronomically better (protection insulation, wrapped, fully and securely taped/ sealed shipping box, and fully protected). I will be recommending you to others and using your products in future projects.
    Acquisto verificato
    Utile 6
    Commento 0

    C***e

    Denmark

    January 04, 2023
    5.0
    I just recieved the cables today, they look spectacular! I said that I want a more concise packaging of network cables and is just how I wanted it to be.
    Acquisto verificato
    Utile 5
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente