FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CMV-DFD45U5W.
01:25
Questa immagine riguarda CMV-DFD45U5W.
Questa immagine riguarda CMV-DFD45U5W.
Questa immagine riguarda CMV-DFD45U5W.
Questa immagine riguarda CMV-DFD45U5W.
Questa immagine riguarda CMV-DFD45U5W.
Questa immagine riguarda CMV-DFD45U5W.
Questa immagine riguarda CMV-DFD45U5W.
Questa immagine riguarda CMV-DFD45U5W.
Questa immagine riguarda CMV-DFD45U5W.
Questa immagine riguarda CMV-DFD45U5W.
Questa immagine riguarda CMV-DFD45U5W.

45U 4.9" Gestione Cavi Verticale Ampia Plastica a Lato Doppio, (2) 22.5U Sezioni con Copertura

#63030
#63030

ABS 12" Profondità Castello EIA

169,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: CMV-DFD45U5W
4.2K Venduti
42 Recensioni
13 Domande
8 In Magazzino DE, Riceverai entro il 19 set., 2024
68 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 2 ott., 2024
150 in Transito, Riceverai entro il 25 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
110,00 € tramite UPS Express Saver®
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

45U 4.9" Gestione Cavi Verticale Ampia Plastica a Lato Doppio, (2) 22.5U Sezioni con Copertura

Canala gestione cavi verticale sono progettati per gestire le apparecchiature di rete nella metà dell'area richiesta dai tradizionali sistemi di gestione dei cavi. Le dita sagomate per la gestione dei cavi, con controllo del raggio di curvatura integrato, si combinano con pannelli di permutazione angolati per eliminare la necessità di gestori dei cavi orizzontali. Ciò consente di liberare spazio nel rack per pannelli di permutazione aggiuntivi, apparecchiature attive o percorsi dei cavi riducendo il numero di rack necessari per il layout di rete.

Specifiche
Numero di Spazi Rack
45U
Stile
Condotto del Dito con Copertura
Orientamento
Verticale
Tipo di Prodotto
Doppia Faccia
Materiale del Corpo
ABS
Materiale di Copertura
PVC
Dimensioni (HxWxD)
83"x4.9"x12" (2108x125x310mm)
Peso
37.04lbs (16.80kg)
Installazione
Abbinamento per 45U Open Rack
Accessori Inclusi
Staffe x4, Vite M6*15mm x8 e Dado M6 x8
Capacità del Cavo (Valore Teorico)
5490pz (Cat6 24AWG)
Colore
Nero

Video

45U Gestione Cavi Verticale Ampio Lato Singolo

Scopra le dimostrazioni operative dell'installazione e dell'applicazione del prodotto.

01:12

Video

45U Gestione Cavi Verticale Ampio Lato Singolo 01:12
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Design versatili per la gestione dei cavi
Applicazione di prodotto

I gestione cavi verticali vengono solitamente installati su rack aperti per organizzare e proteggere i cavi sulla parte anteriore del rack senza occupare lo spazio dei rack.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (13)Installation (3)Material (2)Accessories (1)Application (1)Certification (1)Compatibility (1)Matching Product (1)Mounting Brackets (1)Package (1)Product Comparison (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.9
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    37
    5
    0
    0
    0

    B***s

    United States

    March 08, 2023
    5.0
    Excellent product! I deployed this in an existing rack that had no cable management solution or room left to install the more typical horizontal cable management. The product is exactly as advertised. It's made of very sturdy, durable materials, looks great, and is easy to install. The cable area is wide and deep allowing for a large amount of cable. I highly recommend this product.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    B***l

    Malta

    August 24, 2022
    5.0
    With regards to feedback, we think they are pretty good, thanks
    Acquisto verificato
    Utile 5
    Commento 0

    D***t

    Australia

    June 27, 2022
    5.0
    I am very happy, the product is of the highest quality.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente