FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
00:35
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSCSX.

1m (3ft) LC UPC a SC APC Simplex OS2 Monomodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

Hot #62913
Hot #62913

G.657.A1 1/10/40/100/400G Reti

3,29 € (Incl. IVA)
FS P/N: SMLCSCSX
120.4K Venduti
252 Recensioni
10 Domande
190 In Magazzino DE, Riceverai entro il 11 lug., 2024
2941 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 23 lug., 2024
960 in Transito, Riceverai entro il 22 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 9/125μm Monomodale Insensibile alla Piegatura

Il cavo in fibra ottica monomodale 9/125μm OS2, insensibile alla piegatura, presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai cavi in fibra ottica tradizionali, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Inoltre, consente di risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center, nelle reti aziendali, nelle sale di telecomunicazione, nelle server farm, nelle reti di archiviazione cloud e di interconnettere le cassette preterminate nelle aree di distribuzione principale, distribuzione orizzontale e distribuzione delle apparecchiature.

Questo cavo in fibra ottica monomodale 9/125 OS2 è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/400G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1611nm.

Specifications
Tipo di Connettore
LC UPC a SC APC
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
Min. Raggio di Curvatura
(Nucleo in Fibra)
10mm
Min. Raggio di Curvatura
(Nucleo in Fibra)
10/5D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 1310 nm
0.36 dB/km
Attenuazione a 1550 nm
0.22 dB/km
Conteggio delle Fibre
Simplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche

10/5D Min. Raggio di Curvatura

La fibra G.651 consente di effettuare curve del cavo più strette per conservare e instradare l'allentamento.

Ghiera in Ceramica di Zirconia

Le ghiere di precisione possono raggiungere una durata di inserimento fino a 500 volte.

Max 100N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura del cavo e ne prolunga la durata.

Soddisfare le Diverse Esigenze di Installazione Interna

I cavi patch in fibra resistente sono adatti per il collegamento dell'armadio di rete, il cablaggio del canale a soffitto e il cablaggio sotto il pavimento del data center.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (10)Parameter (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
227
24
0
0
1

C***s

Austria

June 11, 2024
5.0
I am extremely satisfied with both the order processing and the delivery. The support from FS is second to none. A support employee picked out the right cable for my needs via chat. However, after I mistakenly ordered a different cable, another employee pointed this out to me and I was able to cancel the order in good time and order the correct cable. Thank you for the exemplary support.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

V***p

Israel

March 26, 2024
5.0
Easy to understand website to figure out what you need to order, if you need something custom like I did this is the place to order from! Outstanding customer support throughout the order from start to finish, and finally the final product is solid and works even better than what I had before! definitely going to order from here again!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

М***в

Russian Federation

December 14, 2023
1.0
I used this patch corde for testing. It has a high quality outer jacket and low insertion loss even with repeated mating.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente