Dell Force10 Networks GP-SFP2-1T-C Compatibile SFP transceiver supporta lunghezze di collegamento fino a 100m su una connessione in rame tramite un connettore RJ-45. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) di Dell, ecc.
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il swappabile a caldo 100BASE SFP transceiver è ideale per i collegamenti di comunicazione Fast Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), reti LAN & SAN aziendali, reti LAN & SAN dei Centri Dati e altri collegamenti ottici.
![Dell Force10 Networks GP-SFP2-1T-C Compatibile 100BASE-T SFP SGMII Copper RJ-45 100m DOM Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220811142826gcdgln.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Dell Force10 Networks GP-SFP2-1T-C Compatibile 100BASE-T SFP SGMII Copper RJ-45 100m DOM Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220811142826gcdgln.jpg)
![Dell Force10 Networks GP-SFP2-1T-C Compatibile 100BASE-T SFP SGMII Copper RJ-45 100m DOM Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809180634n2d28r.jpg)
![Dell Force10 Networks GP-SFP2-1T-C Compatibile 100BASE-T SFP SGMII Copper RJ-45 100m DOM Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220811142822ss3kut.jpg)
![Dell Force10 Networks GP-SFP2-1T-C Compatibile 100BASE-T SFP SGMII Copper RJ-45 100m DOM Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208111026113jpahn.jpg)
![Dell Force10 Networks GP-SFP2-1T-C Compatibile 100BASE-T SFP SGMII Copper RJ-45 100m DOM Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-FB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220809180641vblarj.jpg)
Dell Force10 Networks GP-SFP2-1T-C Compatibile 100BASE-T SFP SGMII Copper RJ-45 100m DOM Modulo Ottico Transceiver
#61864
#61864
24,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-FB-GE-T
205 Venduti
30 Recensioni
4 Domande
Transceiver Types:
288 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
322 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
Dell Force10 Networks GP-SFP2-1T-C Compatibile 100BASE-T SFP SGMII Modulo Ottico Transceiver (Copper, 100m, RJ-45)
Specifiche
Dell Force10 Compatibile
GP-SFP2-1T-C
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP SGMII
Tasso Massimo di Dati
100Mbps
Media
Cat 5/Cat 6/Cat 6a
Distanza Massima del Cavo
100m
Connettore
RJ-45
Supporto DOM
No
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2022072718092125yv5f.jpg)
Vedere di più
Caratteristiche
100BASE Connettività per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP 100BASE forniscono una soluzione conveniente per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706095201kdywcp.jpeg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Applicazione (2)FS Box (1)Matching Cavi (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
29
0
1
0
0
E***n
Iceland
January 26, 2024
fast shipping everything top notch
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0E***n
United States
May 12, 2021
Used in Rockwell Automation (CISCO) Stratix 5700 switch and it worked great.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***n
Iceland
July 02, 2018
Swift and accurate delivery. Excellent service.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente