Il cavo in fibra ottica ultra basso IL insensibile alla piegatura da 0,15 dB presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai tradizionali cavi in fibra insensibili alla piegatura, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Inoltre, consente di risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center e in altre reti aziendali.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato Duplex 0.15dB IL OM4 Multimodale LC/SC/FC/ST Insensibile alla Piegatura Cavo Patch in Fibra Ottica
#61577
#61577
10,00 € (Incl. IVA)
FS P/N: HD-OM4XXDX
8.4K Venduti
66 Recensioni
8 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
Connettore A:
LC UPC
Connettore B:
LC UPC
Rivestimento cavo:
PVC
Colore cavo:
Verde-Acqua
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
LC/SC/FC/ST 50/125 OM4 Duplex Multimodale Cavo Patch in Fibra Ottica Insensibile alla Piegatura di Elite
Specifiche
Tipo di Connettore
LC/SC/FC/ST Duplex
Tipo di Luciare
UPC
Conteggio della Fibra
2 Fibre
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Modalità della Fibra
OM4 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Tipo di Cavo
Tampone Stretto
Diametro Esterno del Cavo (OD)
2.0mm
Rivestimento del Cavo
Riser (OFNR)/LSZH
Raggio Minimo di Curvatura (Fibra Ottica)
7.5mm
Raggio Minimo di Curvatura (Cavo in Fibra)
20/10D (Dinamico/Statico)
Durata del Connettore
1000 volte
Resistenza alla Trazione (Lungo/Breve Termine)
90/150N
Tipica Perdita di Inserzione
≤0.08dB
Max Perdita di Inserzione
≤0.15dB
Caratteristica dell'Interfaccia
Perdita Ultra Bassa
Perdita di Ritorno
≥30dB
Attenuazione a 850 nm
2.3 dB/km
Attenuazione a 1300 nm
0.6 dB/km
Temperatura Operativa
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-40 a 80°C (-40 a 176℉)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Four Connectors Support Custom-tailored Installations
Various connectors are ideal for multiple indoor scenario applications and can easily meet your diverse cabling requirements.
Two Jacket Materials Used in Diverse Cabling Zone
It's important to know the differences between PVC and OFNP jackets because
each different type is used in different locations.
each different type is used in different locations.
The PVC (OFNR) cable is antioxidative, suited for riser
applications and cabling inside a building between floors.
applications and cabling inside a building between floors.
The LSZH cables make little smoke and no halogen,
suited for horizontal structural cabling areas.
Custom Products Tailored to Your Needs
Diverse Custom Options
Choose suitable options based on your applications.
Strict Quality Control
Ensure high quality products with state of testing facility.
Technical Support
Get support from professional engineer team.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
64
2
0
0
0
A***h
United States
April 15, 2020
Works great, router to switch
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***h
United States
April 15, 2020
Works great with routers and switches
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***t
Germany
November 27, 2017
I received my order and was very happy. The salesperson was very nice on the phone and help me with my order, would order from FS.COM in a heartbeat again. Glad I find this company, thank you.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente