Clicca per aprire la vista espansa
Brocade XBR-XFP-1330-20 Compatibile 10G CWDM XFP 1330nm 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#57330
#57330
157,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-XFP10G-20SP
1 Venduto
4 Recensioni
2 Domande
Lunghezza d'onda:
Pre-ordine, Spedizione dal 16 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Brocade Compatibile 10G CWDM XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1330nm, 20km, LC, DOM)
Specifiche
Brocade Compatibile
XBR-XFP-1330-20
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1330nm
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-5~0dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-15dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
1
0
0
0
C***w
United States
October 09, 2016
I have never had a problem with product choice or service. Keep it up.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***f
United States
September 03, 2016
Fiberstore has an excellent range of products at keen prices.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0K***r
United States
September 01, 2016
Have ordered from FS.COM many times for over 3 years.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente