Clicca per aprire la vista espansa
HW CWDM-XFP10G-1410-20 Compatibile 10G CWDM XFP 1410nm 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#57254
#57254
376,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-XFP10G-20S
77 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Lunghezza d'onda:
Pre-ordine, Spedizione dal 16 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HW CWDM-XFP10G-1410-20 Compatibile 10G CWDM XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1410nm, 20km, LC, DOM)
Specifiche
HW Compatibile
CWDM-XFP10G-1410-20
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1410nm
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-5~0dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-15dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
R***a
United States
January 05, 2019
Everything went quickly and smoothly without problems.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***e
United States
November 05, 2018
They work prefectly. They are recognized right away with the speeds advertised.. We will be using FS again the future for our Fiber needs.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente