FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-EZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-EZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-EZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-EZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-EZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-EZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-EZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-EZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-EZX.
Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-EZX.

HPE C35 DWDM-SFP1G-49.32-100 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1549.32nm 100km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

#55797
#55797

Macom DFB ≤1W ITU Duplex LC

315,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP1G-EZX
62 Venduti
343 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 4 ott., 2024
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
HPE DWDM-SFP1G-49.32-100 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1549.32nm, 100km, LC, DOM)

Specifiche
HPE Compatibile
DWDM-SFP1G-49.32-100
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1549.32nm
Distanza Massima del Cavo
100km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB DWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -30dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per la trasmissione a breve distanza, si prega di abbinare l'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 15km
≤ 35km
≤ 55km
Attenuatore

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
272
58
13
0
0

F***r

New Zealand

May 04, 2020
5.0
Bought the modules for my Meraki MS225 network switch. I quickly installed the modules on my device when I got them. They start to run just when they got turned on. They have now been in use for a while, 10/10 recommend.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0

E***t

Germany

March 19, 2020
5.0
I bought the Cisco and Juniper compatible DWDM modules. They do a nice job in an 85km link. Installed on my Cisco and Juniper switch at two sides, they offer a stable transmission for them. Five stars for the good products and friendly people at FS.
Acquisto verificato
Utile 19
Commento 0

R***n

United States

October 19, 2016
5.0
The product I received exceeded expectations, and I will be using FS.COM again for future applications.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente