![Juniper Networks C35 SFP-1G-DW35-100 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1549.32nm 100km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/54672.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Juniper Networks C35 SFP-1G-DW35-100 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1549.32nm 100km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/54672.main.jpg)
![Juniper Networks C35 SFP-1G-DW35-100 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1549.32nm 100km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221116113429tzjmch.jpg)
![Juniper Networks C35 SFP-1G-DW35-100 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1549.32nm 100km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/54672.B.jpg)
![Juniper Networks C35 SFP-1G-DW35-100 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1549.32nm 100km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/54672.D.jpg)
![Juniper Networks C35 SFP-1G-DW35-100 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1549.32nm 100km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-SFP1G-EZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221116113433895fom.jpg)
Juniper Networks C35 SFP-1G-DW35-100 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 100GHz 1549.32nm 100km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#54672
#54672
315,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-SFP1G-EZX
10 Venduti
343 Recensioni
2 Domande
Lunghezza d'onda:
Pre-ordine, Spedizione dal 4 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Juniper Networks SFP-1G-DW35-100 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1549.32nm, 100km, LC, DOM)
Specifiche
Juniper Networks Compatibile
SFP-1G-DW35-100
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1549.32nm
Distanza Massima del Cavo
100km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB DWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -30dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
272
58
13
0
0
F***r
New Zealand
May 04, 2020
Bought the modules for my Meraki MS225 network switch. I quickly installed the modules on my device when I got them. They start to run just when they got turned on. They have now been in use for a while, 10/10 recommend.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0E***t
Germany
March 19, 2020
I bought the Cisco and Juniper compatible DWDM modules. They do a nice job in an 85km link. Installed on my Cisco and Juniper switch at two sides, they offer a stable transmission for them. Five stars for the good products and friendly people at FS.
Acquisto verificato
Utile 19
Commento 0R***n
United States
October 19, 2016
The product I received exceeded expectations, and I will be using FS.COM again for future applications.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente