![H3C CWDM-SFP10G-1350-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1350nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202303031021393st78e.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![H3C CWDM-SFP10G-1350-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1350nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303031021393st78e.jpg)
![H3C CWDM-SFP10G-1350-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1350nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303031021396d5twp.jpg)
![H3C CWDM-SFP10G-1350-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1350nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230303102139sm6mnh.jpg)
![H3C CWDM-SFP10G-1350-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1350nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230303101859tm9us7.jpg)
![H3C CWDM-SFP10G-1350-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1350nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303041038217bnuul.jpg)
![H3C CWDM-SFP10G-1350-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1350nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230303095251qjcgb6.jpg)
![H3C CWDM-SFP10G-1350-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1350nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-20S.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/53427.F.jpg)
H3C CWDM-SFP10G-1350-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1350nm 20km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione
#53427
#53427
279,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP10G-20S
15 Venduti
97 Recensioni
6 Domande
Lunghezza d'onda:
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 10 lug., 2024
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 22 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
H3C CWDM-SFP10G-1350-20 Compatibile 10G CWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1350nm, 20km, LC, DOM)
Specifiche
H3C Compatibile
CWDM-SFP10G-1350-20
Nome del fornitore
FS.COM
Fattore di forma
SFP+
Tasso massimo di dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1350nm
Distanza massima del cavo
20km
Connettore
LC duplex
Componenti ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-6~2dBm
Sensibilità del ricevitore
<-14.4dBm
Intervallo di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
60
24
13
0
0
S***r
United States
September 20, 2016
The products we chose were very high quality. Shipping was quick & it was an overall great experience. Highly recommend FS.COM!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0L***l
United States
September 17, 2016
Always the best online store for optical devices!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0P***g
United States
June 13, 2016
Customer Service is excellent when I asked some questions about this product.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente