FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.

HPE SFP20K-CW1350 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1350nm 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

Hot #53263
Hot #53263

Semtech DFB ≤1W Duplex LC

61,00 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
67 Venduti
309 Recensioni
2 Domande
5 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

HPE SFP20K-CW1350 Compatibile 1000BASE-CWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1350nm, 20km, LC, DOM)

Specifiche
HPE Compatibile
SFP20K-CW1350
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1350nm
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
-5~0dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.7
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
258
22
29
0
0

C***t

France

February 13, 2023
5.0
I'm so far very pleased by FS products, customer service and shipping!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

R***g

Switzerland

May 04, 2020
5.0
I bought two 1G modules to connect my Cisco WS-C3650-24TD-S to Cisco Meraki MX250 switch. Both of the two Cisco devices had no issue with these new optics. Quite satisfied to see my data transfer running so smoothly.
Acquisto verificato
Utile 8
Commento 0

P***y

United States

March 10, 2020
5.0
I have confirmed that these modules do work exactly as expected when the latest firmware is applied to both of my Cisco switches. Installation was simple. Just plug it in and insert your fiber and bingo. Very reasonable price for the product.
Acquisto verificato
Utile 16
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente