![Personalizzato 1000BASE-BX BiDi SFP 1510nm-TX/1590nm-RX 120km DOM LC/SC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/52010.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato 1000BASE-BX BiDi SFP 1510nm-TX/1590nm-RX 120km DOM LC/SC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/52010.main.jpg)
![Personalizzato 1000BASE-BX BiDi SFP 1510nm-TX/1590nm-RX 120km DOM LC/SC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/52010.B.jpg)
![Personalizzato 1000BASE-BX BiDi SFP 1510nm-TX/1590nm-RX 120km DOM LC/SC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/52010.C.jpg)
![Personalizzato 1000BASE-BX BiDi SFP 1510nm-TX/1590nm-RX 120km DOM LC/SC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/52010.D.jpg)
![Personalizzato 1000BASE-BX BiDi SFP 1510nm-TX/1590nm-RX 120km DOM LC/SC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/52010.E.jpg)
Personalizzato 1000BASE-BX BiDi SFP 1510nm-TX/1590nm-RX 120km DOM LC/SC SMF Modulo Ottico Transceiver
#52010
#52010
230,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GE-BX120
8 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Marchi compatibili:
Aruba
Numero del dispositivo:
Connettore:
LC
Temperatura di funzionamento:
0 a 70°C (32 a 158°F)
Servizio etichetta:
35 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
1000BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1510nm-TX/1590nm-RX, 120km, LC/SC)
Specifiche
Numero parte
SFP-GE-BX120
Nome fornitore
FS
Fattore forma
SFP
Velocità dati massima
1000Mbps
Lunghezza d'onda
1510nm-TX/1590nm-RX
Distanza massima del cavo
120km
Connettore
LC/SC simplex
Componenti ottici
DFB BiDi
Media
SMF
DOM Supporta
Sì
Fascia di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Conforme a Fast Ethernet, Gigabit Canale Fibra e MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Sistema di controllo qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Fai del transceiver la tua scelta per soluzioni di rete ad alta affidabilità
1
Marche compatibili personalizzate
Ogni unità è compatibile con oltre 200 fornitori e completamente testato nel nostro centro di prova .
2
Connettore personalizzato
3
DOM personalizzato
DOM può aiutare l'operatore a identificare la posizione di un guasto del collegamento in fibra monitorando alcuni parametri dei transceiver ottici in tempo reale.
4
Etichetta personalizzata
Il servizio di etichette personalizzate online ti permette di creare rapidamente e facilmente la tua etichetta.
Prodotti personalizzati su misura per le vostre esigenze
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente