Il HW-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 20km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1310nm-TX/1490nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
![HW BiDi SFP-GE-20-SM1310 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202209151442232g16kr.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![HW BiDi SFP-GE-20-SM1310 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209151442232g16kr.jpg)
![HW BiDi SFP-GE-20-SM1310 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220915144219kyqbz9.jpg)
![HW BiDi SFP-GE-20-SM1310 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51898.C.jpg)
![HW BiDi SFP-GE-20-SM1310 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51898.D.jpg)
![HW BiDi SFP-GE-20-SM1310 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51898.E.jpg)
HW BiDi SFP-GE-20-SM1310 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 20km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#51898
#51898
12,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GE-BX
3.4K Venduti
141 Recensioni
13 Domande
Transceiver Models:
1681 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 lug., 2024
166 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 31 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HW SFP-GE-20-SM1310 Compatibile 1000BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 20km, LC, DOM)
Specifiche
HW Compatibile
SFP-GE-20-SM1310
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm-TX/1490nm-RX
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
FP BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-9~-3dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-23dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220701/165664051762be5405d1e575.80154348.jpeg.webp)
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il BIDI SFP transceiver fornisce una soluzione efficiente in termini di costi utilizzando una soluzione a fibra singola per applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (13)Applicazione (1)Moduli Compatibili (1)Conventional vs BIDI (1)Serie HPE (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Serie Mikrotik (1)Other Compatibility (1)Lunghezza d'Onda (1)Work with DWDM Mux (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
122
10
8
0
1
K***e
Netherlands
July 10, 2024
It was a pleasant experience to order at FS. Very good contact with the customer rep.
I can confirm this module works on the KPN fiber network, together with patchcover FTU TY01 (order online at KPN) . The patchcover replaces the NT box which terminates the fiber to ethernet.
I can confirm this module works on the KPN fiber network, together with patchcover FTU TY01 (order online at KPN) . The patchcover replaces the NT box which terminates the fiber to ethernet.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***s
Netherlands
April 23, 2024
Works like a charm in a Ubiquiti UDW in combination with a KPN internet connection. Simple installation, no extra drivers needed. Setup of the ubiquity SFP WAN port, just make sure to setup 1GBPS FDX as fixed (not auto).
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***k
Netherlands
September 14, 2023
Great module.
Works perfect with KPN fiber and Ubiquiti USG4 pro.
Fast delivery.
Works perfect with KPN fiber and Ubiquiti USG4 pro.
Fast delivery.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente