Il Extreme Networks-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 120km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1490nm-TX/1550nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.
![Extreme Networks MGBIC-BX120-U Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220915191226l5php2.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Extreme Networks MGBIC-BX120-U Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220915191226l5php2.jpg)
![Extreme Networks MGBIC-BX120-U Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220915191224bor75q.jpg)
![Extreme Networks MGBIC-BX120-U Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51843.C.jpg)
![Extreme Networks MGBIC-BX120-U Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51843.D.jpg)
![Extreme Networks MGBIC-BX120-U Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP-GE-BX120.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/51843.E.jpg)
Extreme Networks MGBIC-BX120-U Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 120km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#51843
#51843
98,82 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GE-BX120
11 Venduti
31 Recensioni
5 Domande
Transceiver Models:
33 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 30 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Extreme Networks MGBIC-BX120-U Compatibile 1000BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX, 120km, LC, DOM)
Specifiche
Extreme Networks Compatibile
MGBIC-BX120-U
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1490nm-TX/1550nm-RX
Distanza Massima del Cavo
120km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
DFB BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-31dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il BIDI SFP transceiver fornisce una soluzione efficiente in termini di costi utilizzando una soluzione a fibra singola per applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240603170020zx0iac.jpg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Conventional vs BIDI (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Work with DWDM Mux (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
30
1
0
0
0
A***a
Israel
October 03, 2020
good item working on field vey well
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***a
Brazil
August 07, 2018
Product Received correctly, thanks!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***k
Netherlands
November 15, 2016
Very simple and easy to use website. Very clear and concise information that helps you to get the right items very quickly.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente