FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.

Ciena CWDM-SFP10G-1490 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1490nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione

#51765
#51765

Semtech DFB BOX ≤1W Duplex LC

364,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP10G-40L
7 Venduti
164 Recensioni
6 Domande
23 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
6 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
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
Ciena CWDM-SFP10G-1490 Compatibile 10G CWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1490nm, 40km, LC, DOM)

Specifiche
Ciena Genuine
CWDM-SFP10G-1490
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
SFP+
Tasso massimo di dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1490nm
Distanza massima del cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del ricevitore
<-16dBm
Intervallo di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per la trasmissione a breve distanza, si prega di abbinare l'Attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
≤30km
≤40km
≤50km

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.6
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
114
37
13
0
0

P***r

United States

October 25, 2023
5.0
I do enjoy browsing the FS.com website! Lots of ideas come to mind. If I have any questions, I will be in touch.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

D***y

United States

September 25, 2023
5.0
So far, the modules are performing as we expected and meet our needs. We haven’t encountered any challenges with the modules.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

E***g

United States

July 13, 2023
5.0
The package arrived on Friday as expected and the item functions perfectly. I have nothing but positive things to say. The item was priced well, the ordering process was easy, and the shipping was fast. I will definitely use FS in the future if I need other fiber modules or networking devices like this.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente