FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
00:26
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40L.

H3C CWDM-SFP10G-1570-40 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1570nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione

Hot #51751
Hot #51751

Semtech DFB BOX ≤1W Duplex LC

364,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP10G-40L
99 Venduti
164 Recensioni
6 Domande
3 In Magazzino DE, Riceverai entro il 10 lug., 2024
39 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 23 lug., 2024
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
H3C CWDM-SFP10G-1570-40 Compatibile 10G CWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1570nm, 40km, LC, DOM)

Specifiche
H3C Compatibile
CWDM-SFP10G-1570-40
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
1570nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Consumo di Energia
1W
Tecnologia di Imballaggio
BOX
Componenti Ottici
DFB CWDM
Supporto DOM
Potenza TX
-1~4dBm
Potenza RX
-16~0dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Sensibilità del Ricevitore
<-16dBm
Modulazione
NRZ
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, SFF 8472,SFF 8431,802.3ae, ITU-T
Garanzia
5 Anni
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per trasmissioni a breve distanza, abbinarlo all'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distance
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
≤30km
≤40km
≤50km

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.6
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
114
37
13
0
0

P***r

United States

October 25, 2023
5.0
I do enjoy browsing the FS.com website! Lots of ideas come to mind. If I have any questions, I will be in touch.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

D***y

United States

September 25, 2023
5.0
So far, the modules are performing as we expected and meet our needs. We haven’t encountered any challenges with the modules.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

E***g

United States

July 13, 2023
5.0
The package arrived on Friday as expected and the item functions perfectly. I have nothing but positive things to say. The item was priced well, the ordering process was easy, and the shipping was fast. I will definitely use FS in the future if I need other fiber modules or networking devices like this.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente