FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40S.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40S.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40S.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40S.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40S.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40S.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40S.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40S.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40S.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40S.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40S.
Questa immagine riguarda CWDM-SFP10G-40S.

H3C CWDM-SFP10G-1430-40 Compatibile 10G CWDM SFP+ 1430nm 40km DOM LC SMF Modulo Transceiver per la Trasmissione

#51744
#51744

DFB ≤1.2W Duplex LC

267,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP10G-40S
73 Venduti
178 Recensioni
6 Domande
10 In Magazzino DE, Riceverai entro il 10 lug., 2024
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
H3C CWDM-SFP10G-1430-40 Compatibile 10G CWDM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1430nm, 40km, LC, DOM)

Specifiche
H3C Compatibile
CWDM-SFP10G-1430-40
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
SFP+
Tasso massimo di dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1430nm
Distanza massima del cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del ricevitore
<-16dBm
Intervallo di temperatura commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato per la trasmissione a breve distanza, si prega di abbinare l'Attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 5km
≤ 10km
≤ 15km
Attenuatore

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.5
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
112
50
16
0
0

E***n

United States

May 27, 2020
5.0
We are seeking for some cost-effective SFP+ CWDM modules for our project to support 35km transmission. I've found that one CWDM case from FS Twitter has a similar situation with our current project. Since the network solution that they design for that case is pretty nice, I tried to consult with the AM to get some advice. The FS technical team helped us to check our link plan and even revise some details in our existing diagram, like calculating the fiber loss and confirming the modules' compatibility. Really appreciated the professional advice and considerate assistance of you guys. The modules that you recommended worked flawlessly on our switches, which are optimal for our 10G network. Thanks for your support!
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0

D***t

France

May 09, 2020
5.0
Considering the financial cost, we gave up the transceivers from the original brand and decided to pick third-party transceivers from a reliable supplier. One of our friends recommended FS to us, and we found that the merchandise is fairly priced. Therefore, we bought 40 pcs of the 10G optical transceivers. Compatibility used to be our biggest concern. However, these modules are fully compatible with our Cisco switches and have been working perfectly without any problems till now. No complaints whatsoever.
Acquisto verificato
Utile 15
Commento 0

V***a

United States

February 08, 2020
5.0
Firstly and most importantly, the module worked well on our Cisco switch. Secondly, the package and the logistics were worth mentioning. We received the module without any scratches in three days or so.
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente