FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-100G-AO10.
00:59
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 4.
Questa immagine riguarda 5.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QSFP-100G-AO10.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 4.
Questa immagine riguarda 5.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda .

10m (33ft) Dell (DE) AOC-QSFP28-100G-10M Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo

#51701
#51701

≤3.5W 7.5mm Fibra

215,94 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-AO10
261 Venduti
43 Recensioni
5 Domande
163 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 set., 2024
196 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 2 ott., 2024
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
Dell (DE) AOC-QSFP28-100G-10M Compatibile 100G QSFP28 AOC (10 metri, QSFP28 a QSFP28)

Dell (DE) AOC-QSFP28-100G-10M Compatibile QSFP28 Active Optical Cavos sono gruppi di fibre con connettori QSFP28 progettati per connessioni dirette su Fibra Multimodale (MMF). Questi AOC sono conformi agli standard QSFP28 MSA e RoHS-6 collegabili a caldo, garantendo la compatibilità e il rispetto delle normative ambientali. Offrendo un'alternativa economica ai transceiver ottici discreti e ai cavi patch, questi AOC sono ideali per stabilire connessioni a 100Gbps all'interno dei rack e dei rack adiacenti. I cavi ottici attivi rappresentano un'alternativa leggera e sottile ai cavi in rame, semplificando la gestione dei cavi.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-AO10 a QSFP-100G-AO10, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.

Specifiche
Dell Compatibile
AOC-QSFP28-100G-10M
Nome di Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP28 a QSFP28
Velocità Massima di Dati
100Gbps
Raggio di Curvatura Minimo
30mm
Lunghezza di Cavo
10m (32.81ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Tipo di Cavo
Optical Cable
Tipo di Ricevitore
PIN
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Lunghezza d'Onda
850nm
Consumo d'Energia
<2.2W
MTBF
≈50 Million Hours
Alimentazione
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocollo
IEEE 802.3 bm, SFF-8665
Applicazione
100G Ethernet

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere ricetrasmettitori ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
100G Connettività per Data Center
Caratterizzato da <2.2W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il ricetrasmettitore QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione a 100G.
Testato su Dispositivi Host per una Comprovata Interoperabilità
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, garantendo così operazioni impeccabili.
Supporto della Configurazione in Tempo Reale con FS Box

Questo cavo ottico attivo può realizzare requisiti di compatibilità in tempo reale, aggiornare il firmware (numero di parte, numero di serie, ecc.) con FS Box, il che lo rende compatibile con gli interruttori di aggiornamento.

Tipo di Cavo
Rame Attivo ad Attacco Diretto
Rame Passivo ad Attacco Diretto
Cavo Attivo Ottico
Velocità Massima dei Dati
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Tipo di Connettore
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a QSFP28
Consumo d'Energia
≤1.5W
≤0.5W
<2.2W
Lunghezza di Cavo
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Wire AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Raggio Minimo di Curvatura
33-44.5mm
33-46mm
30mm
Media
Rame
Rame
Fibra Otiica
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    35
    8
    0
    0
    0

    I***k

    Czech Republic

    April 15, 2024
    5.0
    We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
    Many thanks
    X Consulting CO s.r.o.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    N***k

    Canada

    February 13, 2024
    5.0
    Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    I***a

    Singapore

    December 10, 2023
    4.0
    The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente