FS offers the ability to configure the pre-set compatibility of either connector of the DAC cable online with FS BOX to connect Cisco to Arista, Dell to Juniper, and any other mixes of configurations.
![3m (10ft) Arista Networks CAB-Q-4S-100G-3M Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SPC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220727151021jjkkyi.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![3m (10ft) Arista Networks CAB-Q-4S-100G-3M Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SPC03.](https://resource.fs.com/images/202406271927482lfffw.jpg)
![3m (10ft) Arista Networks CAB-Q-4S-100G-3M Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SPC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220727151021jjkkyi.jpg)
![3m (10ft) Arista Networks CAB-Q-4S-100G-3M Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SPC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220727151021bvnjw5.jpg)
![3m (10ft) Arista Networks CAB-Q-4S-100G-3M Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SPC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220727151021t326zu.jpg)
![3m (10ft) Arista Networks CAB-Q-4S-100G-3M Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SPC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220727151021eytlnj.jpg)
![3m (10ft) Arista Networks CAB-Q-4S-100G-3M Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-100G-4SPC03.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207271510213b1krq.jpg)
3m (10ft) Arista Networks CAB-Q-4S-100G-3M Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo di Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto
Arista Networks CAB-Q-4S-100G-3M Compatibile 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 Cavo DAC (3-metro, Passivo, QSFP28 a SFP28, 30AWG)
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q-4S28PC03 a QSFP-100G-4SPC03, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721142700kzb62w.jpg)
Questo cavo offre opzioni di implementazione versatili e adattabili, supportando una capacità di 100G. Può essere collegato senza problemi a un'ampia gamma di dispositivi all'interno della rete.
Questo cavo offre la funzionalità hot pluggable per migliorare i tempi di attività e la manutenibilità. È conforme allo standard industriale QSFP28 MSA, garantendo la compatibilità con diversi dispositivi e sistemi.
Tipo di Cavo | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Rame Attivo ad Attacco Diretto | Cavo Ottico Attivo | Cavo Ottico Attivo |
Velocità di Dati | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G |
Tipo di Connettore | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 |
Consumo d'Energia | <0.5W | <0.5W | <1.8W | <1.65W | <3.5W |
Lughezza di Cavo | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
Wire AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
Raggio Minimo di Curvatura | 25-30mm | 26-34mm | 33-44.5mm | 30mm | 7.5mm |
Media | Rame | Rame | Rame | Fibra Ottica | Fibra Ottica |
Materiale del Rivestimentol | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
L***w
United States
First and foremost, the build quality of this cable is top-notch. It feels robust and well-constructed, essential for durability and long-term use. The connectors fit perfectly into the QSFP28 and SFP28 ports of my networking equipment without any issues, and I didn't experience any connection problems or signal loss.
One of the standout features of this breakout cable is its passive design, which means it doesn't require any additional power source or configuration. This simplicity made the installation a breeze, saving me time and effort. I appreciate how FS.com has engineered this cable for plug-and-play convenience.
Performance-wise, the FS.com 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 breakout cable delivers exceptional results. It seamlessly handled the high-speed data transfer between my MikroTik and UniFi devices, ensuring a stable and reliable connection. Whether I was transferring large files, streaming multimedia content, or conducting video conferences, I experienced no lag or bottlenecks in my network.
Furthermore, the price point of this cable is very competitive, especially considering the level of quality and performance it offers. FS.com has provided an affordable solution without compromising on reliability or speed.
In summary, I couldn't be happier with purchasing the FS.com 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable. It has proven to be a reliable, high-performance, and cost-effective solution for connecting my MikroTik CRS510-8XS-2XQ-IN and UniFi Hi-Capacity Aggregation devices. I highly recommend this product to anyone looking to enhance their network infrastructure with a dependable and efficient cable solution. FS.com has certainly earned my trust as a provider of quality networking equipment.
J***n
Sweden
I***d
India