![Ciena (ex.Nortel) C17 NTK587DS-E5 Compatibile 10G DWDM XFP 100GHz 1563.86nm 100km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-100.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/50275.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Ciena (ex.Nortel) C17 NTK587DS-E5 Compatibile 10G DWDM XFP 100GHz 1563.86nm 100km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-100.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50275.main.jpg)
![Ciena (ex.Nortel) C17 NTK587DS-E5 Compatibile 10G DWDM XFP 100GHz 1563.86nm 100km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-100.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50275.B.jpg)
![Ciena (ex.Nortel) C17 NTK587DS-E5 Compatibile 10G DWDM XFP 100GHz 1563.86nm 100km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-100.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50275.C.jpg)
![Ciena (ex.Nortel) C17 NTK587DS-E5 Compatibile 10G DWDM XFP 100GHz 1563.86nm 100km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-100.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50275.D.jpg)
![Ciena (ex.Nortel) C17 NTK587DS-E5 Compatibile 10G DWDM XFP 100GHz 1563.86nm 100km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda DWDM-XFP10G-100.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50275.E.jpg)
Ciena (ex.Nortel) C17 NTK587DS-E5 Compatibile 10G DWDM XFP 100GHz 1563.86nm 100km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#50275
#50275
1.144,36 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-XFP10G-100
79 Venduti
0 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Ciena (ex.Nortel) NTK587DS-E5 Compatibile 10G DWDM XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1563.86nm, 100km, LC, DOM)
Specifiche
Ciena Compatibile
NTK587DS-E5
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1563.86nm
Distanza Massima del Cavo
100km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
EML DWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
0~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-25dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente