Cisco QSFP-100G-AOC5M Compatibile QSFP28 Active Optical Cavos sono gruppi di fibre con connettori QSFP28 progettati per connessioni dirette su Fibra Multimodale (MMF). Questi AOC sono conformi agli standard QSFP28 MSA e RoHS-6 collegabili a caldo, garantendo la compatibilità e il rispetto delle normative ambientali. Offrendo un'alternativa economica ai transceiver ottici discreti e ai cavi patch, questi AOC sono ideali per stabilire connessioni a 100Gbps all'interno dei rack e dei rack adiacenti. I cavi ottici attivi rappresentano un'alternativa leggera e sottile ai cavi in rame, semplificando la gestione dei cavi.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-AO05 a QSFP-100G-AO05, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.
![5m (16ft) Cisco QSFP-100G-AOC5M Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240628155320qovj5g.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![5m (16ft) Cisco QSFP-100G-AOC5M Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-100G-AO05.](https://resource.fs.com/images/20240627192532ldlka2.jpg)
![5m (16ft) Cisco QSFP-100G-AOC5M Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628155320qovj5g.jpg)
![5m (16ft) Cisco QSFP-100G-AOC5M Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406281553151rn7co.jpg)
![5m (16ft) Cisco QSFP-100G-AOC5M Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628155306l7m5ri.jpg)
![5m (16ft) Cisco QSFP-100G-AOC5M Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628155301qy3qnl.jpg)
![5m (16ft) Cisco QSFP-100G-AOC5M Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628155310qoyg6w.jpg)
![5m (16ft) Cisco QSFP-100G-AOC5M Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231123112205y7ipc9.jpg)
5m (16ft) Cisco QSFP-100G-AOC5M Compatibile 100G QSFP28 Cavo Ottico Attivo
Hot #50177
Hot #50177
203,74 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-100G-AO05
2.3K Venduti
43 Recensioni
6 Domande
Lunghezza:
181 In Magazzino DE, Riceverai entro il 9 set., 2024
236 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 19 set., 2024
90 in Transito, Riceverai entro il 2 dic., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco QSFP-100G-AOC5M Compatibile 100G QSFP28 AOC (5 metri, QSFP28 a QSFP28)
Specifiche
Cisco Compatibile
QSFP-100G-AOC5M
Nome di Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP28 a QSFP28
Velocità Massima di Dati
100Gbps
Raggio di Curvatura Minimo
30mm
Lunghezza di Cavo
5m (16.4ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Tipo di Cavo
Optical Cable
Tipo di Ricevitore
PIN
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Lunghezza d'Onda
850nm
Consumo d'Energia
<2.2W
MTBF
≈50 Million Hours
Alimentazione
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocollo
IEEE 802.3 bm, SFF-8665
Applicazione
100G Ethernet
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
100G Connettività per Data Center
Caratterizzato da <2.2W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il ricetrasmettitore QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione a 100G.
Testato su Dispositivi Host per una Comprovata Interoperabilità
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, garantendo così operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211459395j8omg.jpg)
Supporto della Configurazione in Tempo Reale con FS Box
Questo cavo ottico attivo può realizzare requisiti di compatibilità in tempo reale, aggiornare il firmware (numero di parte, numero di serie, ecc.) con FS Box, il che lo rende compatibile con gli interruttori di aggiornamento.
Tipo di Cavo | Rame Attivo ad Attacco Diretto | Rame Passivo ad Attacco Diretto | Cavo Attivo Ottico |
Velocità Massima dei Dati | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps |
Tipo di Connettore | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a QSFP28 |
Consumo d'Energia | ≤1.5W | ≤0.5W | <2.2W |
Lunghezza di Cavo | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-30m (2ft-98ft) |
Wire AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | / |
Raggio Minimo di Curvatura | 33-44.5mm | 33-46mm | 30mm |
Media | Rame | Rame | Fibra Otiica |
Materiale del Rivestimento | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Applicazione (1)Serie Cisco (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
35
8
0
0
0
I***k
Czech Republic
April 15, 2024
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0N***k
Canada
February 13, 2024
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0I***a
Singapore
December 10, 2023
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente