Clicca per aprire la vista espansa
CFP Extreme 100G-CFP-LR4-10 Compatibile 100GBASE - LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#50140
#50140
3.778,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: CFP-LR4-100G
26 Venduti
113 Recensioni
6 Domande
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Extreme 100G-CFP-LR4-10 Compatibile 100GBASE - LR4 CFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Extreme Compatibile
100G-CFP-LR4-10
Nome del Fornitore
FS.COM
Fattore di Forma
CFP
Tasso Massimo di Dati
112Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Interfaccia
LC duplex
Componenti Ottici
4x DFB
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Protocolli
MSA Conforme
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Quality Control System Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Tipo di Cavo (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Tempi di Consegna (1)Maximum Distance (1)Consumo di Energia (1)Garanzia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
89
17
7
0
0
A***n
United States
October 16, 2023
service was outstanding - also assurance after the sale was perfect!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0A***f
United States
May 10, 2017
You'll get exactly what you ordered. The staff is knowledgable. Clearly English isn't their first language, and the product arrived a little late. But it was EXACTLY what we asked for.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***t
United States
April 29, 2017
These CFP transceivers are cheaper than other stores, but the quality don't let me down. Highly recommend!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente