Clicca per aprire la vista espansa
Modulo Ricetrasmettitore Ottico Personalizzato 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOM
#50003
#50003
61,71 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLRL-31
5.2K Venduti
48 Recensioni
10 Domande
Marchi compatibili:
Aruba
Numero del dispositivo:
Servizio etichetta:
3046 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
566 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
220 in Transito, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
10G SFP+ Modulo Ricetrasmettitore Ottico (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Specifiche
Numero Parte
SFP-10GLRM-31
Nome del Fornitore
FS.COM
Fattore Forma
SFP+
Flusso Dati Massimo
10Gbps
Lunghezza d'onda
1310nm
Distanza Massima Cavo
2km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
TX Potenza d'uscita
-6.5~-0.5dBm
Sensibilità del Ricetrasmettitore
< -8.4dBm
Fascia di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Rendi il ricetrasmettitore la tua scelta per soluzioni di rete ad alta affidabilità
1
Marchi Compatibili Personalizzati
Ogni unità è compatibile con oltre 200 fornitori e completamente testata nel nostro Centro di Test .
2
Etichetta Personalizzata
Il servizio online etichetta personalizzata ti permette di creare velocemente e facilmente la tua etichetta.
Prodotti Personalizzati su Misura per le Tue Esigenze
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (10)Compatibilità (2)Matching Cavi (2)Connessione (1)Extreme Series (1)Serie Catalyst Fortinet (1)Distanza di Trasmissione (1)Lunghezza d'Onda (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
42
5
1
0
0
T***s
United States
December 12, 2023
Works great with Perle S-10GRT-SFP Media convertor
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0T***s
United States
December 12, 2023
Works great with Cisco C9300-NM-8X (network module)
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0B***y
united kingdom
December 08, 2023
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente