Dell PowerConnect SFP-EX1550-40 Compatibile SFP transceiver supporta fino a 40km lunghezze di collegamento su LC duplex SMF fibra. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di Dell switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da basso consumo energetico, il swappabile a caldo 1G SFP transceiver è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), Reti LAN & SAN Aziendali, Reti LAN & SAN dei Centri Dati e altri collegamenti ottici.
![Dell PowerConnect SFP-EX1550-40 Compatibile 1000BASE-EX SFP 1550nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-EX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230316175126i7abeq.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Dell PowerConnect SFP-EX1550-40 Compatibile 1000BASE-EX SFP 1550nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-EX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316175126i7abeq.jpg)
![Dell PowerConnect SFP-EX1550-40 Compatibile 1000BASE-EX SFP 1550nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-EX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316175530r4nfqt.jpg)
![Dell PowerConnect SFP-EX1550-40 Compatibile 1000BASE-EX SFP 1550nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-EX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316175126su2phc.jpg)
![Dell PowerConnect SFP-EX1550-40 Compatibile 1000BASE-EX SFP 1550nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-EX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316175530el66in.jpg)
![Dell PowerConnect SFP-EX1550-40 Compatibile 1000BASE-EX SFP 1550nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-EX-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316175530ukr7yp.jpg)
Dell PowerConnect SFP-EX1550-40 Compatibile 1000BASE-EX SFP 1550nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#49965
#49965
32,94 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP1G-EX-55
74 Venduti
93 Recensioni
7 Domande
Transceiver Models:
50 In Magazzino DE, Riceverai entro il 2 ago., 2024
144 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
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
Dell PowerConnect SFP-EX1550-40 Compatibile 1000BASE-EX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Dell Compatibile
SFP-EX1550-40
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC Duplex
Componenti Ottici
DFB 1550nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-5~0dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8472 MSA Conforme, IEEE 802.3ah-2004
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240513155651r6nacj.jpg)
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, i SFP transceiver forniscono una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308071519117sw6ej.jpg)
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Diagramma ad Occhio
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Backward 1G (1)Connessione (1)Serie Dell (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Network Upgrading (1)Protocols (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
88
5
0
0
0
K***z
United States
October 27, 2017
I have used them a couple of times, they are quick and easy to use.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0G***e
United States
September 07, 2017
I have had only one bad experience with the GLC-EX-SM1550-40 transceiver bought from FS.COM—slow delivery. I told them about it and got IMMEDIATE satisfaction. The reason is because they were on holiday to celebrate the new year! Great place to do business.
Acquisto verificato
Utile 16
Commento 0J***y
United States
September 01, 2017
I have installed the 1G SFP EX transceiver to Cisco SFE2010P switch and Blackbox LIG1014 switch, it works good. The shipment is fast, and the customer service is very attractive. Great Service, Great Product!
Acquisto verificato
Utile 9
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente