FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.
Questa immagine riguarda SFP1G-LH-31.

Dell PowerConnect SFP-LX-40 Compatibile 1000BASE-EX SFP 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver

#49964
#49964

Semtech ≤1W Duplex LC SMF

19,52 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP1G-LH-31
339 Venduti
158 Recensioni
7 Domande
159 In Magazzino DE, Riceverai entro il 13 set., 2024
145 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Dell PowerConnect SFP-LX-40 Compatibile 1000BASE-EX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

Dell PowerConnect SFP-LX-40 Compatibile SFP transceiver supporta fino a 40km lunghezze di collegamento su LC duplex SMF fibra. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di Dell switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da basso consumo energetico, il swappabile a caldo 1G SFP transceiver è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), reti LAN & SAN aziendali, reti LAN & SAN dei Centri Dati e altri collegamenti ottici.

Specifiche
Dell Compatibile
SFP-LX-40
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
-5 ~ 0dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8472 MSA Conforme, IEEE 802.3ah-2004
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato in trasmissioni a breve distanza, si prega di abbinare l'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 10km
≤ 20km
Attenuatore

Programma di Test di Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Programma di Test di Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, i SFP transceiver forniscono una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Diagramma ad Occhio
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Backward 1G (1)Connessione (1)Serie Dell (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Network Upgrading (1)Protocols (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    136
    17
    5
    0
    0

    W***s

    United States

    October 07, 2020
    5.0
    I connected this to a D-link Switch:DGS-1510-28X. Plugged in and works perfectly.
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0

    g***o

    Mexico

    July 20, 2017
    5.0
    product complete and excelent servive
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    E***e

    United States

    April 27, 2017
    5.0
    Here always offers the best price on optics and accessories. Moreover, it is also very easy and fast to order. Keep up the good service!!!!
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente