Clicca per aprire la vista espansa
HPE H3C C45 JG226A-45 Compatibile 10G DWDM XFP 100GHz 1541.35nm 80km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#49738
#49738
1.034,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWDM-XFP10G-80
88 Venduti
45 Recensioni
2 Domande
Lunghezza d'onda:
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HPE H3C JG226A-45 Compatibile 10G DWDM XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1541.35nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
HPE H3C Compatibile
JG226A-45
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1541.35nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
EML DWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-1~4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
39
4
2
0
0
D***a
United States
January 21, 2017
Products are good as always, but the shipping speed is slower than last time.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***r
New Zealand
January 19, 2017
This is the fourth time I bought 10G DWDM XFP transceiver from Fiberstore. Always the best service and price! Transceiver works well, no problem. I will definitely buy from the fifth time.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0L***d
United States
January 12, 2017
I shop locally for certain items but also Fiberstore. It's my only other source really for online purchases of fiber optical products. Very excellent staff, professional and just the best store around. Thanks.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente