FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda XFP-10G-BX.
Questa immagine riguarda XFP-10G-BX.
Questa immagine riguarda XFP-10G-BX.
Questa immagine riguarda XFP-10G-BX.
Questa immagine riguarda XFP-10G-BX.
Questa immagine riguarda XFP-10G-BX.

Cisco XFP-10G-BXU-I Compatibile 10GBASE-BX BiDi XFP 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

Hot #49582
Hot #49582

Semtech DFB <2.5W Simplex LC SMF

218,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: XFP-10G-BX
192 Venduti
17 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 9 ott., 2024
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
Cisco Compatibile 10GBASE-BX XFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM)

Specifiche
Compatibile Brand
Cisco
Nome del fornitore
FS
Fattore di forma
XFP
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
DFB BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
-5~0dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -14dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di controllo della qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.5
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
9
7
1
0
0

E***y

United States

November 19, 2016
4.0
EX-XFP-10GE-BX23 is compatible with my Juniper EX4200 switch, thank you for offering me such a products at thereasonable price. Just keep your work up!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

T***y

Australia

October 06, 2016
5.0
There is no need to spend three or four times more money to buy the same quality original-brand transceivers. These compatible XFP transceivers are great.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

W***n

United States

July 15, 2016
5.0
Great product and service
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente