FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.
Questa immagine riguarda SFP-GE-BX40.

Juniper Networks SFP-GE40KT14R13 Compatibile 1000BASE-BX BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver

#49564
#49564

≤ 1W BIDI Simplex LC SMF

28,06 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GE-BX40
957 Venduti
25 Recensioni
5 Domande
124 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
233 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Juniper Networks SFP-GE40KT14R13 Compatibile 1000BASE-BX SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 40km, LC, DOM)

Il Juniper-Compatibile SFP transceiver fornisce fino a 40km di 1000Base-BX throughput su fibra monomodale (SMF) utilizzando 1310nm-TX/1490nm-RX lunghezze d'onda tramite connettori LC simplex. Questa unità bidirezionale deve essere usata con un altro transceiver o attrezzatura di rete di lunghezze d'onda complementari. Fornisce opzioni di connettività 1000BASE EIlrnet per Fast EIlrnet e Centri Dati.

Specifiche
Juniper Networks Compatibile
SFP-GE40KT14R13
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1490nm-TX/1310nm-RX
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC simplex
Componenti Ottici
DFB BiDi
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
-5~0dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -23dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato in trasmissioni a breve distanza, si prega di abbinare l'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 10km
≤ 20km
Attenuatore

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il BIDI SFP transceiver fornisce una soluzione efficiente in termini di costi utilizzando una soluzione a fibra singola per applicazioni Gigabit Ethernet.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Conventional vs BIDI (1)Attenuatore Abbinato (1)Matching Cavi (1)Matching Transceiver (1)Work with DWDM Mux (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
22
2
1
0
0

T***r

Australia

May 15, 2020
5.0
Recently decided to upgrade our network switches to run fiber interconnects, but we have no idea about selecting the suitable SFP modules. What we wanted is the receiver sensitivity of the transceiver must be below 28dBm. So we asked our AM for help. She recommended this product with a receiver sensitivity no more than 23dBm, which can suit our demands. After receiving the package, we attached them in a few minutes and they were up and running from the very second they got turned on. They have now been in use for a while and are easily recommended for business use. Much thanks to our AM!
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0

B***r

Canada

April 27, 2020
5.0
This isn’t the first time I've ordered products here. The service they provided was out of my expectations. All FS guys were very professional and gave me a quick response to every problem I encountered. Also the modules can work flawlessly with my Cisco gear. Would recommend FS to my friends.
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0

F***e

United States

September 04, 2017
5.0
FS.COM has helpd me catch up with my project. Actually I placed the order from other place at first, but they don't have stock , so I canceled that order and turned to FS.COM. Very happy with the fast delivery and the parts I needed. FS.COM is a good place for fiber products and never lets me down.
Acquisto verificato
Utile 7
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente