Juniper SFP-1GE-EZX-160 compatibile SFP transceiver supports up to 160km link lengths over LC duplex SMF fiber. Ogni modulo transceiver SFP viene testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di Juniper switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il transceiver SFP da 1G sostituibile a caldo è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), per le reti LAN e SAN aziendali, per le reti LAN e SAN dei Data Center e per altri collegamenti ottici.
![Juniper Networks SFP-1GE-EZX-160 Compatibile 1000BASE-ZXC SFP 1550nm 160km DOM Duplex LC SMF Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230316172202dyrm5p.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Juniper Networks SFP-1GE-EZX-160 Compatibile 1000BASE-ZXC SFP 1550nm 160km DOM Duplex LC SMF Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316172202dyrm5p.jpg)
![Juniper Networks SFP-1GE-EZX-160 Compatibile 1000BASE-ZXC SFP 1550nm 160km DOM Duplex LC SMF Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303161722025ncmtq.jpg)
![Juniper Networks SFP-1GE-EZX-160 Compatibile 1000BASE-ZXC SFP 1550nm 160km DOM Duplex LC SMF Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316172202qiz89e.jpg)
![Juniper Networks SFP-1GE-EZX-160 Compatibile 1000BASE-ZXC SFP 1550nm 160km DOM Duplex LC SMF Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316172202nprmdv.jpg)
![Juniper Networks SFP-1GE-EZX-160 Compatibile 1000BASE-ZXC SFP 1550nm 160km DOM Duplex LC SMF Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316172202ij3i6x.jpg)
Juniper Networks SFP-1GE-EZX-160 Compatibile 1000BASE-ZXC SFP 1550nm 160km DOM Duplex LC SMF Transceiver
#49415
#49415
132,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP1G-ZXC-55
33 Venduti
13 Recensioni
5 Domande
Transceiver Models:
22 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 29 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Juniper SFP-1GE-EZX-160 compatibile 1000BASE-ZXC SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1550nm, 160km, LC, DOM)
Specifications
Juniper Compatibile
SFP-1GE-EZX-160
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Max. Data Rate
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1550nm
Max. Cable Distance
160km
Connettore
Duplex LC
Optical Components
DFB 1550nm
Media
SMF
DOM Support
Yes
Potenza TX
1~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
-33dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220729152402vd8df3.jpg)
Caratteristiche
1G Connectivity for Data Center
Featured with low power consumption, the SFP transceivers provide a cost-effective solution for Gigabit Ethernet applications.
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308071523170jcob9.jpg)
Test completi aumentano l'affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Backward 1G (1)Connessione (1)Juniper Series (1)Matching Cavi (1)Network Upgrading (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
12
1
0
0
0
I***r
United States
November 01, 2023
Must have if you have 1gbe spf compatibility issues. I recommend this product to anyone seeking a compatible transceiver solution.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0V***s
United States
September 25, 2023
It plugged in and instantly came up. No issues at all. Wouldn't hesitate to order more.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***b
Canada
September 13, 2023
Seems to work without issue in Cisco switches. It works and doesn't cost a fortune. Gets a bit warm but all of them do.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente