![H3C SFP-GE-LH40-SM1330-CW Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1330nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023081112153715dshf.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![H3C SFP-GE-LH40-SM1330-CW Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1330nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023081112153715dshf.jpg)
![H3C SFP-GE-LH40-SM1330-CW Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1330nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811121545khkfh1.jpg)
![H3C SFP-GE-LH40-SM1330-CW Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1330nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811121553hutru8.jpg)
![H3C SFP-GE-LH40-SM1330-CW Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1330nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs187mjaduax20181106195124.jpg)
![H3C SFP-GE-LH40-SM1330-CW Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1330nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18pkavquig20181106195124.jpg)
![H3C SFP-GE-LH40-SM1330-CW Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1330nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda CWDM-SFP1G-ZX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230221150419m0qe56.jpg)
H3C SFP-GE-LH40-SM1330-CW Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1330nm 40km DOM LC SMF Modulo Ottico Transceiver
#49166
#49166
61,00 € (Incl. IVA)
FS P/N: CWDM-SFP1G-ZX
6 Venduti
343 Recensioni
2 Domande
Lunghezza d'onda:
10 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 2 set., 2024
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
H3C SFP-GE-LH40-SM1330-CW Compatibile 1000BASE-CWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1330nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
H3C Genuine
SFP-GE-LH40-SM1330-CW
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1330nm
Distanza Massima del Cavo
40km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-5~0dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-24dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 1G per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP CWDM offrono una soluzione efficiente in termini di costi utilizzando una soluzione a fibra singola per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230317150630ok2tx8.webp)
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
286
27
30
0
0
H***l
United States
July 16, 2022
I feel like I can get a better product at a lesser price from FS.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0D***s
Sweden
September 03, 2020
I was recommended to use fs.com by a old colleague, he said that they will solve my problems.
And they did!
The SFP arrived Thursday afternoon (planned friday), worked straight out of the box in our Cisco switches.
Thank you for taking care of my problem
And they did!
The SFP arrived Thursday afternoon (planned friday), worked straight out of the box in our Cisco switches.
Thank you for taking care of my problem
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***l
Mexico
April 28, 2020
FS AM recommended the SFP CWDM module for our 30km transmission project. He also checked the module’s compatibility for our devices, and said we could use our existing LC fibers for cost saving. For another link, we hoped the CWDM modules could support SDH-STM1 (155Mbps) and SDH-STM-4 (622Mbps). The man said the Gigabit modules were backward support 155 and 622Mbps rates, and sent its datasheet to us. Got the modules in a good package, and they worked cool on our devices. Really appreciated that the AM had been exceptional in assisting me and my business with technical advice. He was extremely prompt and professional, and would like to take time to understand our needs and went out of his way to help.
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente