Il Cavo Twinax in Rame 10G SFP+ Attivo ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in Ethernet 10GBASE. Questo cavo è conforme a IEEE 802.3, SFF-8431 e SFP+ MSA. Grazie a queste caratteristiche, questo Cavo Twinax in rame ad attacco diretto, facile da installare, ad alta velocità ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Nota: FS Box non supporta attualmente la modifica della compatibilità H3C e HPE per i cavi DAC.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFPP-AC03 a SFP-10G-AC03, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.