FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10G-PC06.
01:02
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 6m-de-2.
Questa immagine riguarda 6m-de-3.
Questa immagine riguarda 6m-de-1.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda SFP-10G-PC06.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 6m-de-2.
Questa immagine riguarda 6m-de-3.
Questa immagine riguarda 6m-de-1.
Questa immagine riguarda .

6m (20ft) Dell (Force10) CBL-10GSFP-DAC-6M Compatibile 10G SFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto

#49015
#49015

≤0.1W 23mm 24AWG Twinax

34,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-PC06
733 Venduti
1.6K Recensioni
15 Domande
98 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
410 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Dell (Force10) CBL-10GSFP-DAC-6M Compatibile 10G SFP+ DAC Cavo Twinax (6 metri, Passivo, SFP+ a SFP+, 24AWG)

Il Cavo Twinax in Rame 10G SFP+ Passivo ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in Ethernet 10GBASE. Questo cavo è conforme a IEEE 802.3, SFF-8431 e SFP+ MSA. Grazie a queste caratteristiche, questo Cavo Twinax in rame ad attacco diretto, facile da installare, ad alta velocità ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.

Nota: FS Box non supporta attualmente la modifica della compatibilità H3C e HPE per i cavi DAC.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFPP-PC06 a SFP-10G-PC06, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Dell (Force10) Compatibile
CBL-10GSFP-DAC-6M
Nome del Fornitore
FS.COM
Tipo di Connettore
SFP+ a SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Cavo AWG
24AWG
Lunghezza del Cavo
6m (19.69ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Consumo di Energia
≤0.1W
Alimentatore
3.3V
Protocolli
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso Consumo di Energia per il Risparmio Energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 10 Gigabit tra le porte SFP+ 10G all'interno dei rack e tra rack adiacenti..
<0.1W
Consumo Energetico Ridotto
Cavo in Rame
per Risparmiare OPEX
30mm Minimo
Raggio di Curvatura per un Cablaggio Facile
Testata su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Connettività Senza Soluzione di Continuità per la Rete

FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni..

Costo Ridotto per Connessioni Ultra-Corte

I cavi DAC utilizzano il rame twinax per trasmettere i dati, equivalente a una fibra ottica e due moduli ottici, riducendo in modo significativo il costo di connessione delle fibre..

Affidabilità e Durata d'Uso Superiori

I cavi DAC progettati con guaine in PVC ad alta schermatura sono meno suscettibili alla polvere e ai disturbi ambientali, migliorando la stabilità e la durata..

Facile Plug-and-Play

I cavi DAC sono conformi allo standard SFP+ MSA e offrono funzionalità hot-plugging senza elettronica o connettori ottici per migliorare i tempi di attività e la manutenibilità.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (15)Serie Dell (3)Applicazione (1)Cable Length (1)Dell X-Series (1)Dual Compatibility (1)Modulo Equivalente (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    1432
    189
    61
    0
    3

    T***u

    Hong Kong, China

    August 30, 2024
    5.0
    Miss Rea Xu had provided exceptional customer service. She truly cares about our need, and she went above and beyond to make sure I had got the correct product.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    M***e

    Canada

    August 26, 2024
    5.0
    Excellent pricing. My only problems were with Fedex not FS
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    E***e

    Singapore

    August 06, 2024
    5.0
    Product works well with my Intel X710-DA2 card and USW Enterprise 8 POE switch.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente