Note:FS Box does not currently support changing H3C and HPE compatibility for DAC cables.
Clicca per aprire la vista espansa
7m (23ft) HW LE0CQP10QP00-07 Compatibile 40G QSFP+ Cavo di Rame Attivo ad Attacco Diretto
#49003
#49003
254,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-40G-AC07
0 Venduto
92 Recensioni
1 Domanda
11 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HW LE0CQP10QP00-07 Compatibile 40G QSFP+ Cavo DAC (7-metro, Attivo, QSFP+ a QSFP+, 28AWG)
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP-ACxx a QSFP-40G-ACxxx, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato.
Specifications
HW Compatibile
LE0CQP10QP00-07
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP+ a QSFP+
Tasso Massimo di Dati
40Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
37.5mm
Cavo AWG
26AWG
Lunghezza del Cavo
7m (22.97ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Canale in Fibra
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Optical Transceivers Testing Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Applicazione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
77
13
2
0
0
B***t
Canada
June 11, 2020
We are interested in the 40G DACs, but not sure if they can work with our Cisco devices. The AM quickly replied and asked about our devices’ model, and ensured us the cable could work with my devices. Yeah, they did. This cable does a good job in connecting our switches and adapters. Everything works fine and no problems have occurred so far.
Acquisto verificato
Utile 15
Commento 0C***e
United Kingdom
May 28, 2020
FS guys are always available to help and answer my questions. Thanks for their recommendation, the QSFP+ cable helps us achieve 40Gbps. Will deal with them again and recommend FS to people I know.
Acquisto verificato
Utile 14
Commento 0J***s
United States
February 20, 2020
We would like to order 7m and 20m DAC cables. 7m was used for connecting the switch and network card in our controlling room, 20m was planned to connect another switch in the downstairs. But FS guys advised us to use 40G module and fibers to achieve 20m connection. He explained the transmission performance would be affected if we chose 20m DAC. We adopted the suggestion. All the DAC, modules and fibers had been used for a while without any problems.
Acquisto verificato
Utile 12
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente