Cisco GLC-LH-SM-20 Compatibile SFP transceiver supporta fino a 20km lunghezze di collegamento su LC duplex SMF fibra. Ogni SFP Modulo Ottico Transceiver è testato individualmente per essere utilizzato su una serie di Cisco switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da basso consumo energetico, il swappabile a caldo 1G SFP transceiver è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), reti LAN & SAN aziendali, reti LAN & SAN dei Centri Dati e altri collegamenti ottici.
![Cisco GLC-LH-SM-20 Compatibile 1000BASE-LX/LH SFP 1310nm 20km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230327162840co9ays.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco GLC-LH-SM-20 Compatibile 1000BASE-LX/LH SFP 1310nm 20km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327162840co9ays.jpg)
![Cisco GLC-LH-SM-20 Compatibile 1000BASE-LX/LH SFP 1310nm 20km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303271640457l0a7i.jpg)
![Cisco GLC-LH-SM-20 Compatibile 1000BASE-LX/LH SFP 1310nm 20km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327164045ew1gf1.jpg)
![Cisco GLC-LH-SM-20 Compatibile 1000BASE-LX/LH SFP 1310nm 20km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327164045krlbvc.jpg)
![Cisco GLC-LH-SM-20 Compatibile 1000BASE-LX/LH SFP 1310nm 20km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327164045dxb5yb.jpg)
![Cisco GLC-LH-SM-20 Compatibile 1000BASE-LX/LH SFP 1310nm 20km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver Questa immagine riguarda SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208121519235y4cl8.jpg)
Cisco GLC-LH-SM-20 Compatibile 1000BASE-LX/LH SFP 1310nm 20km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver
Hot #48929
Hot #48929
9,76 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP1G-LX-31
138.2K Venduti
225 Recensioni
13 Domande
Transceiver Models:
12365 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 lug., 2024
1373 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 30 lug., 2024
660 in Transito, Riceverai entro il 19 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco GLC-LH-SM-20 Compatibile 1000BASE-LX/LH SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Specifiche
Cisco Compatibile
GLC-LH-SM-20
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
20km
Connettore
LC duplex
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-9.5 ~ -3dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -23dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8472 MSA Conforme, IEEE 802.3ah-2004
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220729152402vd8df3.jpg)
Caratteristiche
1G Connettività per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo energetico, i SFP transceiver forniscono una soluzione economica per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testato in Dispositivi Host per Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è testata per la qualità per la compatibilità nell'ambiente di switch mirati, il che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230830180843gqai77.jpg)
Test Completo Aumenta l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire che si ottiene l'ottica di alta qualità e affidabile.
Test di Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test di Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (13)Domande senza risposta (2)Modulo Equivalente (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
203
15
7
0
0
J***r
United States
June 05, 2024
After consulting with the fine people at FS we settled on a Generic form of this SFP and couldn't be happier with the performance and price.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***i
United States
April 18, 2023
Worked as expected with connection from non Cisco to Cisco switches. Great transceivers , price unbeatable.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***e
United States
March 13, 2023
I am familiar FS.com from my previous jobs, you are highly rated with tier 2 and 3 MSOs in states especially for SFP transceivers and fiber optic passives.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente