FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10G-AC05.
00:41
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda SFP-10G-AC05.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 3.

5m (16ft) Cisco SFP-H10GB-ACU5M Compatibile 10G SFP+ Cavo Twinax Attivo in Rame a Collegamento Diretto

Hot #48888
Hot #48888

≤0.1W 30mm 28AWG Twinax

75,64 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-AC05
940 Venduti
167 Recensioni
31 Domande
Lunghezza:
46 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
26 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cisco SFP-H10GB-CU4M Compatibile 10G SFP+ DAC Cavo Twinax (4 metri, Passivo, SFP+ a SFP+, 24AWG)

The 10G SFP+ Active Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 10GBASE Ethernet. This cable is compliant with IEEE 802.3, SFF-8431, and SFP+ MSA. With these features, this easy to install, high speed, cost-effective direct attach copper twinax cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.

Note: FS Box does not currently support changing H3C and HPE compatibility for DAC cables.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFPP-AC05 a SFP-10G-AC05, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Cisco Compatibile
SFP-H10GB-CU4M
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
SFP+ a SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
30 mm
Cavo AWG
28AWG
Lunghezza del Cavo
5m (16.4ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Tipo di Cavo
Twinax attivo
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Consumo di Energia
≤0.5W
Alimentazione
3.3V
Protocolli
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10G Gigabit Ethernet, Canale di Fibra
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di prove ottiche e capisci cosa ci distingue veramente.

Sistema di controllo della Qualità

Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso consumo energetico per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 100 Gigabit tra le porte SFP+ 10G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
<0.5W
Consumo di energia ridotto
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
Raggio minimo di curvatura di 23mm
per un facile cablaggio
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Abilita la connettività senza soluzione di continuità per la tua rete

FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (31)Serie Netgear (4)Serie Catalyst (3)Serie Nexus (2)Other Compatibility (2)UCS Series (2)Applicazione (1)Backward 1G (1)Cisco SGE Series (1)Moduli Compatibili (1)D-Link Series (1)Serie Dell (1)Dual Compatibility (1)Serie Meraki (1)Serie Mikrotik (1)Serie Palo Alto (1)Serie QNAP (1)Serie Synology (1)Ubiquiti Series (1)Serie Ubiquiti (1)Serie UniFi (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.9
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    149
    13
    5
    0
    0

    S***r

    United Kingdom

    December 04, 2023
    5.0
    This is my initial purchase of cables from FS.COM, and I was initially uncertain about their quality. However, once I saw their quality certification, I immediately made the purchase. Now, I am completely satisfied with them!
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    B***s

    United Kingdom

    December 04, 2023
    5.0
    The product performs well in conjunction with my setup, especially when combined with the 25G card.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    R***s

    United Kingdom

    December 03, 2023
    5.0
    The cable is utilized for linking a 25GbE Mellanox network interface card with a 10GbE QNAP network-attached storage device, functioning as anticipated.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente