FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10G-PC06.
01:02
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 6m-co-2.
Questa immagine riguarda 6m-co-3.
Questa immagine riguarda 6m-co-1.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda SFP-10G-PC06.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 6m-co-2.
Questa immagine riguarda 6m-co-3.
Questa immagine riguarda 6m-co-1.
Questa immagine riguarda .

6m (20ft) Cisco SFP-H10GB-CU6M Compatibile 10G SFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto

Hot #48883
Hot #48883

≤0.1W 23mm 24AWG Twinax

34,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10G-PC06
2.7K Venduti
1.6K Recensioni
39 Domande
101 In Magazzino DE, Riceverai entro il 23 set., 2024
417 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
90 in Transito, Riceverai entro il 16 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cisco SFP-H10GB-CU6M Compatibile 10G SFP+ DAC Cavo Twinax (6 metri, Passivo, SFP+ a SFP+, 24AWG)

Il Cavo Twinax in Rame 10G SFP+ Passivo ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in Ethernet 10GBASE. Questo cavo è conforme a IEEE 802.3, SFF-8431 e SFP+ MSA. Grazie a queste caratteristiche, questo Cavo Twinax in rame ad attacco diretto, facile da installare, ad alta velocità ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.

Nota: FS Box non supporta attualmente la modifica della compatibilità H3C e HPE per i cavi DAC.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFPP-PC06 a SFP-10G-PC06, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Cisco Compatibile
SFP-H10GB-CU6M
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
SFP+ a SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Media
Rame
Alimentazione
3.3V
Raggio Minimo di Curvatura
23mm
Cavo AWG
30AWG
Lunghezza del Cavo
6m (19.69 ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Tipo di Cavo
Passivo Twinax
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Consumo di Energia
≤0.1W
Applicazione
10G Ethernet
Protocolli
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso consumo energetico per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 100 Gigabit tra le porte SFP+ 10G all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
<0.5W
Consumo di energia ridotto
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
Raggio minimo di curvatura di 23mm
per un facile cablaggio
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Abilita la connettività senza soluzione di continuità per la tua rete

FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (39)Serie Netgear (4)Serie Catalyst (3)Serie Nexus (2)Other Compatibility (2)UCS Series (2)Applicazione (1)Backward 1G (1)Cable Length (1)Cisco SGE Series (1)Moduli Compatibili (1)D-Link Series (1)Serie Dell (1)Dual Compatibility (1)Matching Prodotto (1)Serie Meraki (1)Serie Mikrotik (1)Serie Palo Alto (1)Serie QNAP (1)Serie Synology (1)Ubiquiti Series (1)Serie Ubiquiti (1)Serie UniFi (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    1432
    189
    61
    0
    3

    T***u

    Hong Kong, China

    August 30, 2024
    5.0
    Miss Rea Xu had provided exceptional customer service. She truly cares about our need, and she went above and beyond to make sure I had got the correct product.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    M***e

    Canada

    August 26, 2024
    5.0
    Excellent pricing. My only problems were with Fedex not FS
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    E***e

    Singapore

    August 06, 2024
    5.0
    Product works well with my Intel X710-DA2 card and USW Enterprise 8 POE switch.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente