Brocade 100G-QSFP28-SR4 Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 100m su fibra multimodale OM4 (MMF.) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Il transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 e CAUI-4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-SR4-100G a QSFP-SR4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Brocade 100G-QSFP28-SR4 Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m OM4 DOM MPO-12 MMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-SR
#48854
#48854
120,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SR4-100G
1.1K Venduti
245 Recensioni
33 Domande
Transceiver Types:
5679 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
9005 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Brocade 100G-QSFP28-SR4 Compatibile 100GBASE-SR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (MMF., 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Specifications
Brocade Compatible
100G-QSFP28-SR4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
70m@OM3/100m@OM4
Connettore
MTP/MPO-12
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL 850nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.4~2.4dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-10.3dBm
Power Budget
1.9dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.4dBm
Consumo Energetico Tipico
≤2.5W
Rapporto di Estinzione
>3dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
FEC Integrato
No
Protocolli
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS, CPRI, eCPRI
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Soluzione per Data Center su Piccola Scala
Utilizzare lo stesso tipo di moduli ottici della rete originale per espandere il data center, evitando l'aggiunta di nuovi tipi di moduli e risparmiando sui costi di manutenzione della rete
Progettato per Applicazioni 100G Ad Alta Capacità per Trasmissioni a Breve Distanza
I cavi trunk MPO a 8 e 12 conduttori possono essere utilizzati per soluzioni economiche 100G da 70 m su OM3 o 100 m su OM4, grazie al connettore MTP/MPO-12 incorporato
Testato su Dispositivi Host per un' Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche affidabili e di alta qualità"
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti e CRC
Test Eye Pattern
Margine Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Center Wavelength | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Connector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) |
Cable Distance (Max.) | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 |
Cable Type | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Temperature Range | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | -40 to 85°C (IND) |
Application | Data Center 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout 200G to 2x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet 10G Upgrade Solution | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout |
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (33)Compatibilità (6)Matching Prodotto (5)4x25G Breakout (1)Breakout 4x25G (1)Connettori (1)FEC (1)Serie HPE FlexFabric (1)Interoperare con SR10 (1)Tempi di Consegna (1)Matching Cavi (1)OEM (1)Consumo di Energia (1)Confronto Prodotti (1)SR4 vs LR4 (1)Distanza di Trasmissione (1)Garanzia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
211
27
7
0
0
J***k
Czech Republic
January 01, 2024
Perfect shipping speed!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0M***m
Poland
October 23, 2023
Works 2 years without problems with DELL S4148T-ON switch
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0D***d
Italy
September 01, 2023
Non è la prima volta che compro 100G QSFP28 SR4, sono ad alte prestazioni come al solito, ho ordinato per molte volte, solo un articolo era rotto il mese scorso, e FS ha fornito RMA per risolverlo in tempi molto brevi, ottimo servizio! Recentemente ho visto che il prezzo è sceso molto, quindi ne ho acquistati alcuni per il progetto del prossimo anno.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente