![Brocade 10G-SFPP-LRM2 Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023080214064757arx2.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Brocade 10G-SFPP-LRM2 Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080214064757arx2.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-LRM2 Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308021406478y40hd.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-LRM2 Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802140647k26bt9.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-LRM2 Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802140647dce2ww.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-LRM2 Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080214064799ogrg.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-LRM2 Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48809.F.jpg)
Brocade 10G-SFPP-LRM2 Compatibile SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico
#48809
#48809
29,28 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
3.4K Venduti
48 Recensioni
6 Domande
Transceiver Models:
2944 In Magazzino DE, Riceverai entro il 15 lug., 2024
741 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 26 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Brocade 10G-SFPP-LRM2 Compatibile 10GBASE-LRM SFP+ Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
10G-SFPP-LRM2
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
SMF
DOM Supporto
Sì
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12.6dBm
Consumo Energetico Tipico
<1W
Sovraccarico del Ricevitore
+1.5dBm
Dimensione del Nucleo
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Matching Cavi (2)Distanza di Trasmissione (1)Lunghezza d'Onda (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
42
5
1
0
0
T***s
United States
December 12, 2023
Works great with Perle S-10GRT-SFP Media convertor
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0T***s
United States
December 12, 2023
Works great with Cisco C9300-NM-8X (network module)
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***y
united kingdom
December 08, 2023
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente