Il transceiver SFP-10G-ER40 compatibile di Arista Networks supporta fino a 40 km su OS2 SMF tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme a SFF-8431 e SFF-8432. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per data center, 10G Ethernet e Fibre Channel, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
Arista Networks SFP-10G-ER40 Compatibile SFP+ 10GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico
#48804
#48804
47,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GER-31
740 Venduti
34 Recensioni
6 Domande
Transceiver Models:
567 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
298 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Networks SFP-10G-ER40 Compatibile 10GBASE-ER SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Specifiche
Arista Networks Compatibile
SFP-10G-ER40
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
11.3Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
40km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
DFB 1310nm
Media
SMF
DOM Supporto
Sì
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-15dBm
Dimensione del Nucleo
9/125µm
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Class 1 Laser (1)Compatibilità (1)Pulizia del Connettore (1)Attenuatore Abbinato (1)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
24
7
3
0
0
E***a
United States
October 18, 2023
As usual, we are extremely satisfied with the transceiver module received from FS. They are well-packaged, perform excellently, and have a sleek appearance.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0T***n
United States
February 07, 2023
Worked great connecting a Cisco Catalyst 3850 and 3650 on their 10gb ports at about 11 miles apart.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***r
Canada
August 08, 2020
Got the 10GBASE-ER SFP+ transceivers, 5dB fiber optic attenuator, and LC duplex OS2 single-mode fiber optic patch cables. Really compact gadgets that paired very well.
Acquisto verificato
Utile 17
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente