![30m (98ft) HW QSFP-8LC-AOC30M Compatibile 40G QSFP+ a 4 Duplex LC Cavo Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-40G-4LCAO30.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/48788.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![30m (98ft) HW QSFP-8LC-AOC30M Compatibile 40G QSFP+ a 4 Duplex LC Cavo Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-40G-4LCAO30.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48788.main.jpg)
![30m (98ft) HW QSFP-8LC-AOC30M Compatibile 40G QSFP+ a 4 Duplex LC Cavo Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-40G-4LCAO30.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48788.B.jpg)
![30m (98ft) HW QSFP-8LC-AOC30M Compatibile 40G QSFP+ a 4 Duplex LC Cavo Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-40G-4LCAO30.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48788.C.jpg)
![30m (98ft) HW QSFP-8LC-AOC30M Compatibile 40G QSFP+ a 4 Duplex LC Cavo Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-40G-4LCAO30.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48788.D.jpg)
![30m (98ft) HW QSFP-8LC-AOC30M Compatibile 40G QSFP+ a 4 Duplex LC Cavo Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-40G-4LCAO30.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48788.E.jpg)
![30m (98ft) HW QSFP-8LC-AOC30M Compatibile 40G QSFP+ a 4 Duplex LC Cavo Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-40G-4LCAO30.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48788.F.jpg)
![30m (98ft) HW QSFP-8LC-AOC30M Compatibile 40G QSFP+ a 4 Duplex LC Cavo Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-40G-4LCAO30.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48788.G.jpg)
![30m (98ft) HW QSFP-8LC-AOC30M Compatibile 40G QSFP+ a 4 Duplex LC Cavo Breakout Ottico Attivo Questa immagine riguarda QSFP-40G-4LCAO30.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48788.H.jpg)
30m (98ft) HW QSFP-8LC-AOC30M Compatibile 40G QSFP+ a 4 Duplex LC Cavo Breakout Ottico Attivo
#48788
#48788
161,04 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-40G-4LCAO30
44 Venduti
41 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HW QSFP-8LC-AOC30M Compatibile 40G QSFP+ Cavo Breakout AOC(30-metro, OM3 MMF, QSFP+ a 4 duplex LC)
Specifiche
HW Compatibile
QSFP-8LC-AOC30M
Nome del Fornitore
FS.COM
Tipo di Connettore
QSFP+ a 4 duplex LC
Tasso Massimo di Dati
40Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
3mm
Tipo di Fibra
OM3 Fibra multimodale (MMF)
Lunghezza del Cavo
30m (98.43ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
10G/40Gigabit Ethernet o Fibre Channel
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
35
5
1
0
0
V***e
Finland
August 18, 2023
Works nicely with a Dell EMC N4064.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0V***n
Australia
July 18, 2023
Yes, the order was picked up yesterday and is working well. We had a need for two cables in an emergency. They were in stock at the US warehouse, which is located approximately 45 minutes from our office. It was the perfect solution to our problem. The staff at the warehouse had the order waiting when I arrived to pick it up and it was ready even before I expected it. The only suggestion that I would offer is to have a sign on the front door regarding the doorbell to ring. The door was locked and the doorbell was not clear. Someone waiting inside opened the door for me after a few minutes. Other than that, I greatly appreciate the pickup service. It helped us very much.I will also be following up regarding the SFP order and processing a PO for that.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0S***n
United States
August 01, 2022
Very nice experience. I will continues working with you. See you soon.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente