Il Dell (Force10) CBL-QSFP-8LC-AOC5M Compatibile 40G QSFP+ a 4 duplex LC Cavo di Breakout Ottico Attivo opera su Fibra Multimodale (MMF). Questo cavo di breakout è conforme agli standard SFF-8436, IEEE 802.3ba e QSFP MSA.
Fornisce un collegamento di una porta QSFP+ 40G a un'estremità e a quattro connettori LC duplex all'altra estremità ed è adatto per connessioni rapide e semplici all'interno dei rack e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
5m (16ft) Dell (Force10) CBL-QSFP-8LC-AOC5M Compatibile 40G QSFP+ a 4 Duplex LC Cavo Breakout Ottico Attivo
#48769
#48769
115,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-40G-4LCAO05
465 Venduti
41 Recensioni
1 Domanda
Lunghezza:
78 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
62 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
17 in Transito, Riceverai entro il 25 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Dell (Force10) CBL-QSFP-8LC-AOC5M Compatibile 40G QSFP+ Breakout AOC (5 metri, OM3 MMF, QSFP+ a 4 duplex LC)
Specifiche
Dell (Force10) Compatibile
CBL-QSFP-8LC-AOC5M
Nome del Fornitore
FS.COM
Tipo di Connettore
QSFP+ a 4 duplex LC
Tasso Massimo di Dati
40Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
3mm
Tipo di Fibra
OM3 Fibra multimodale (MMF)
Lunghezza del Cavo
5m (16.4ft)
Materiale del Rivestimento
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
10G/40Gigabit Ethernet o Fibre Channel
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (1)Dell EMC S Series (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
35
5
1
0
0
V***e
Finland
August 18, 2023
Works nicely with a Dell EMC N4064.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0V***n
Australia
July 18, 2023
Yes, the order was picked up yesterday and is working well. We had a need for two cables in an emergency. They were in stock at the US warehouse, which is located approximately 45 minutes from our office. It was the perfect solution to our problem. The staff at the warehouse had the order waiting when I arrived to pick it up and it was ready even before I expected it. The only suggestion that I would offer is to have a sign on the front door regarding the doorbell to ring. The door was locked and the doorbell was not clear. Someone waiting inside opened the door for me after a few minutes. Other than that, I greatly appreciate the pickup service. It helped us very much.I will also be following up regarding the SFP order and processing a PO for that.
Acquisto verificato
Utile 10
Commento 0S***n
United States
August 01, 2022
Very nice experience. I will continues working with you. See you soon.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente